Die Einführung von Biokraftstoffen durch Raffinerien wird von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, darunter die Einhaltung von Vorschriften, Nachhaltigkeit und die Diversifizierung ihres Produktportfolios. Die Einführung dieser Rohstoffe stellt jedoch aufgrund ihrer chemischen Unterschiede im Vergleich zu herkömmlichen Rohstoffen ein erhebliches Risiko dar. Um diese Risiken anzugehen, haben viele Raffinerien kostspielige Umstellungsprojekte durchgeführt, um ihre Anlagen vor Schäden durch Biokraftstoffe zu schützen. Darüber hinaus greifen Raffinerien zunehmend auf Online-Integritätssensoren von Emerson zurück, um Korrosion schnell zu erkennen und unerwünschte Risiken zu mindern, um so sicherzustellen, dass ihre kritischen Anlagen in gutem Zustand und zuverlässig bleiben. Mit diesen Strategien können Raffinerien die Herausforderungen bei der Einbindung von Biokraftstoffen in ihre Raffinationsprozesse effektiv bewältigen und gleichzeitig die Sicherheit und Langlebigkeit ihrer Anlagen gewährleisten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere erstklassigen Lösungen für die Korrosionsüberwachung von Biokraftstoffanlagen zu erfahren.