In der pharmazeutischen Industrie wird Prozessausrüstung in regelmäßigen Abständen gereinigt, um Rückstände aus vorherigen Chargen zu entfernen und die Geräte zu desinfizieren. Der Reinigungsprozess erfordert eine Reihe von Spülungen mit Reinigungsmitteln, Säurelösungen und Wasser. Die Leitfähigkeitsmessung wird verwendet, um den Verlauf der Reinigungszyklen zu überwachen und zu bestimmen, wann der jeweilige Zyklus abgeschlossen ist. Dies ist möglich, da die Reinigungslösungen leitfähiger sind als das Wasser, das für das Ausspülen und die Schlussspülung verwendet wird. Die in diesen Anwendungen verwendeten Leitfähigkeitssensoren müssen über ein hygienisches Design verfügen, um sicherzustellen, dass sich keine Rückstände ansammeln, die zerfallen oder Mikroorganismen enthalten könnten. Der Rosemount™ 245 induktive Leitfähigkeitssensor für die Durchflussmessung ist eine großartige Lösung für die pharmazeutische Produktion, da die induktive Sensortechnologie nur selten gereinigt werden muss und über glatte Oberflächen verfügt.