Die Leitfähigkeit wird in Nassgaswäschern gemessen, um zu bestimmen, wann sich zu viele Feststoffe angesammelt haben und die Waschflüssigkeit ausgetauscht werden muss. Darüber hinaus verwenden Gaswäscher häufig Leitfähigkeits- anstelle von pH-Sensoren, um die Wirksamkeit des Waschvorgangs überwachen zu können. Bei diesem Prozess kommt es an den Leitfähigkeitssensoren häufig zu einem Build-up und verstärkter Korrosion. Der Rosemount™ 228 Induktive Leitfähigkeitssensor ist für die meisten Nassgaswäscher eine gute Wahl. Bei Anwendungen mit großer Partikelbelastung kann der Rosemount 226 Induktive Leitfähigkeitssensor mit vollem Durchgang oder der Rosemount 242 Induktive Durchfluss-Leitfähigkeitssensor (für extreme Fälle) zu bevorzugen sein.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).