Bei der Entsalzung von Meerwasser wird das behandelte Meerwasser in einem Verdampfer erhitzt und der entstehende Dampf gesammelt und rekondensiert. Das Produkt des Kondensators ist Frischwasser, während das Produkt des Verdampfers als Sole entnommen wird. Wird die Kalziumsulfatkonzentration zu hoch, kann es im Verdampfer zu Kalkablagerungen kommen. Die Leitfähigkeit wird im Verdampfer gemessen, um die Kalkablagerung durch Auslösung der schweren Sole zu steuern. Der induktive Rosemount™ 228 Leitfähigkeitssensor ist eine hervorragende Lösung für diese Anwendung, da er selbst dann genaue Messungen liefert, wenn sich Ablagerungen auf ihm befinden.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um ein Vier-Leiter-Messsystem, das eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren durchführt, darunter Eingänge von pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Strom-, Leitfähigkeitssensoren (konduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).