Die elektrische Leitfähigkeit stellt den kostengünstigsten Weg zur Messung der Reinheit von Oleum und Schwefelsäure dar. Dabei handelt es sich um kritische Parameter, die verwendet werden, um Prozessbedingungen zu steuern und die Prozessausrüstung bei der Herstellung von Schwefelsäure zu schützen. Die Reinheit des Oleums wird durch Messung der Säurekonzentration mit einem Leitfähigkeitssensor und Anpassung des Oleum-Turm-Recycling-Verhältnisses kontrolliert. Auch die Reinheit der Schwefelsäure wird durch Messung der Säurekonzentration mit einem Leitfähigkeitssensor und Anpassung des Schwefelsäure-Turm-Recycling-Verhältnisses kontrolliert. Herkömmliche Kontakt-Leitfähigkeitssensoren sind für diese Anwendung eine schlechte Wahl, da ihre Metallelektroden durch die Schwefelsäure korrodieren. Die ideale Wahl für die meisten Anwendungen zur Herstellung von Schwefelsäure ist dagegen der induktive Leitfähigkeitssensor Rosemount™ 228, da dieser Sensor keine mediumberührenden Metallteile enthält und in einem chemisch beständigen Tefzel™-Gehäuse erhältlich ist, das so konzipiert ist, dass es der korrosiven Schwefelsäure standhält.
Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein Einkanalgerät mit Spannungsversorgung über den Messkreis, das Signale von verschiedenen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse verarbeiten kann, darunter: pH/Redox-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (konduktiv und induktiv) sowie amperometrische Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon). Der Messumformer verfügt über ein robustes, wetterfestes, korrosionsbeständiges Gehäuse, das rauen Umgebungsbedingungen standhält.