Die Leitfähigkeitsmessung bei der Produktion von grünem Wasserstoff ist aufgrund der erforderlichen Messgenauigkeit in hochreinem Wasser eine Herausforderung. Die Leitfähigkeit des Wassers für den Elektrolyseur muss sorgfältig auf weniger als ca. 0,05 µS/cm gehalten werden, um Schäden zu vermeiden. Dieses hochreine Wasser wird erzeugt, indem deionisiertes Wasser durch einen zweistufigen Filter geleitet und anschließend im Sauerstoff-Separationstank gesammelt wird. Wenn die Leitfähigkeit des dem Elektrolyseur zugeführten Wassers den Grenzwert überschreitet, wird es zur Korrektur an einen Rückführungsfilter geleitet oder abgeblasen. Der Rosemount™ 400 Leitfähigkeitssensor mit 0,01-Zellenkonstante bietet eine gute Genauigkeit in hochreinem Wasser bis zu 0,01 μS/cm.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).
Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, bei freier Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz im Schaltschrank. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse verfügt über eine Vielzahl von Messmethoden, darunter Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, gewerblichen und kommunalen Anwendungen abgedeckt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, so dass Konfigurationsänderungen problemlos durchführbar sind.