Um die Energieeffizienz zu steigern und die CO2-Emission bei der Düngemittelproduktion zu reduzieren, kann ein hochmodernes Wärmerückgewinnungssystem (HRS) für die Schwefelsäureverarbeitung integriert werden. Diese Innovation ermöglicht die Rückgewinnung exothermer Reaktionswärme, wobei beträchtliche Mengen an Dampf und Strom erzeugt werden und gleichzeitig Meerwasser eingespart wird. Die kritische Durchfluss- und Konzentrationsmessung von Schwefelsäure im HRS erfordert präzise, wartungsfreie Lösungen, mit denen sich kostspielige Ausfallzeiten vermeiden lassen und ein sichererer, effizienterer Betrieb gewährleistet wird.
Der Flexim PIOX S721 bestimmt den Massenstrom von Flüssigkeiten mithilfe von Clamp-on-Ultraschallsensoren, die außen am Rohr montiert werden. Diese eingriffsfreie Technologie ist die perfekte Wahl für Stoffe und Prozesse, die höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit stellen Anhand der Schallgeschwindigkeit und der Temperatur ermittelt der PIOX S dynamisch die Fluiddichte und ist damit in der Lage, den Massenstrom in Stoffgemischen mit veränderlicher Zusammensetzung zu bestimmen. In binären Flüssigkeiten wie Säuren oder Laugen verhält sich die Schallgeschwindigkeit proportional zu Konzentration und Dichte. Dieser digitale Massenstrommesser misst die Schallgeschwindigkeit und ermittelt so die Dichte und Konzentration des Mediums im Rohr.