Messung der Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Dioxide Capture and Sequestration, CCS)

Coriolis Technologie bietet hervorragende Durchflussmessungen für präzise Kohlenstoffbindungsvorgänge
Messung der Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Dioxide Capture and Sequestration, CCS)

Eine unvergleichliche Technologie für Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -bindung

CCS ist ein Prozess, bei dem CO2-Emissionen aus industriellen Quellen abgefangen und unterirdisch gespeichert werden, um Treibhausgase zu reduzieren. Eine genaue Messung des abgeschiedenen CO2 ist dabei von entscheidender Bedeutung. Coriolis bietet hier gegenüber anderen Technologien entscheidende Vorteile. Coriolis Messsysteme messen den Massendurchfluss direkt, wodurch keine Dichteumrechnungen erforderlich sind, die Fehler verursachen könnten. Die Eigenschaften von CO2 können sich zwar mit Druck- und Temperaturschwankungen ändern, aber die Micro Motion Coriolis Messgeräte zeichnen sich unter diesen Bedingungen besonders aus und bieten eine hochgenaue Messung, unabhängig vom Zustand des CO2 (gasförmig, flüssig oder überkritisch). Ein weiterer Vorteil für CCS-Anwendungen ist die intelligente Systemverifizierung, die kontinuierlich die Kalibrierung und Leistung des Messgeräts überprüft und so den Bedarf an häufigen Einstellungen vor Ort reduziert, was eine Herausforderung an abgelegenen Standorten mit Kohlenstoffbindung beseitigt. Die Micro Motion Coriolis Messgeräte sind in verschiedenen Werkstoffoptionen erhältlich und gewährleisten die Kompatibilität mit trockenem CO2 (gasförmig) oder nassem CO2 (wasserdampfhaltig).

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Eine unvergleichliche Technologie für Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -bindung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.