Das Rosemount Fracht-Überwachungssystem reduziert die Unsicherheiten beim Be- und Entladen von Fracht mit einheitlicher Konformität. Unsere fortschrittliche Automatisierungsplattform Aperio, die zur Verbesserung von Betriebseffizienz und Verfügbarkeit entwickelt wurde, integriert dieses Radarsystem nahtlos mit robusten, leistungsstarken und kompakten Antrieben des Damcos Ventilfernsteuerungssystems. Sie ermöglicht eine präzise Verwaltung von Fracht- und Sloptankinhalt, Ereignissen, Alarmen und Trendaufzeichnungen. Echtzeit-Alarme weisen Sie auf Abweichungen bei den gemessenen und berechneten Inhalten hin, während die genaue Steuerung von Ventilen und Pumpen die Onboard-Sicherheit erhöht. Diese vielseitige Plattform verwaltet auch Inertgas und Tankheizung, um optimale Bedingungen aufrechtzuerhalten. Der Bediener kann Ventile und Pumpen steuern, Verriegelungen für einen koordinierten Betrieb nutzen und von einer dynamischen Visualisierung des Systems profitieren, um schnelle Entscheidungen treffen zu können. Integrierte Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise tragen dazu bei, Fehler wie z. B. die Vermischung von Frachten zu verhindern, während zuverlässige Daten die Analyse und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützen.
Kontinuierlicher Betrieb ist der Schlüssel für den Langzeiterfolg Ihres Schiffes. Mit der Aperio-Software erhalten Sie von einer zentralen Stelle aus einen Überblick über das System Ihres Schiffes, was Ihre Fähigkeit zu planen, steuern und zu überwachen sowie Ihre Reaktion auf Alarme verbessert. Sie wurde für die Verwaltung einer Vielzahl separater Systeme zur Tanküberwachung, Ventil- und Pumpensteuerung, für das Kraftstoffmanagement und die Alarmerfassung konzipiert. Die Aperio Software ist dank individueller Anpassungsmöglichkeiten äußerst skalierbar und flexibel und somit für die meisten Aufgabenkombinationen in fast allen Schiffsgrößen geeignet.
Mit dem Rosemount TGU 68 Tank Radar-Messsystem können Sie sich darauf verlassen, dass Sie eine genaue und zuverlässige Messung erhalten, die Sie unter schwierigsten Bedingungen im Tank und an Deck einsatzbereit hält. Dieses 26-GHz-FMCW-Radar-Messsystem ist robust und vorbereitet für optionale redundante Füllstandsmessungen oder unabhängige Hoch- und/oder Überfüllalarm-Messungen. Selbst unter schwierigen Bedingungen, wenn es besonders auf Genauigkeit ankommt, erhalten Sie die Leistung und Zuverlässigkeit, die 30 Jahre Erfahrung auf See mit sich bringen.
Holen Sie sich die Leistung, die für genaue Entwurfs- und Füllstandsmessungen Ihrer schmalen Abwassertanks erforderlich ist. Das Rosemount TGU 65 Tank-Radarmessgerät wurde für langfristige Leistung unter widrigen Bedingungen entwickelt. Die auf einem Führungsrohr fest montierte 10-GHz-FMCW-Array-Antenne ist mit einem verlustarmen Radarmodus ausgestattet, um Ablagerungen im Inneren des Rohres zu widerstehen. Dieses Gerät ist für optionale redundante Füllstandsmessungen oder unabhängige Messungen von hohem Füllstand gerüstet.
Vertrauen Sie 30 Jahren bewährter Leistung. Nur Damcos Stellantriebe verfügen über eine Schraubenverzahnung, die ein ausbalanciertes, hohes Drehmoment ohne großen Platzbedarf bereitstellt. Damcos BRC ist ein doppelt wirkender, ausbalancierter Drehantrieb, der mit einem Standardarbeitsdruck von 135 bar betrieben wird. Der Antrieb hält während der gesamten Vierteldrehung ein konstant hohes Drehmoment bei. Der BRC-Stellantrieb ist in unterschiedlichen Größen von 125 bis 32000 mit einem Drehmomentbereich von 125 bis 32.000 Nm verfügbar.
Der Rosemount 2051 Inline-Druckmessumformer setzt den Branchenstandard für die Bereitstellung zuverlässiger Prozessdaten und macht Ihren Prozessbetrieb somit effizienter. Dieser Messumformer liefert genaue Überdruck- und Absolutmessungen und wird einbaufertig geliefert. Dieser Druckmessumformer verfügt über eine intuitive lokale Bedienoberfläche, die die Inbetriebnahme vereinfacht und die Anzahl der benötigten Tools für eine kostengünstige und leistungsfähige Lösung reduziert.