IIoT-Lösungen für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit
Intelligente IIoT-Lösungen und -Analysen bieten Ihnen die entscheidungsrelevanten Erkenntnisse, die Sie benötigen, um den Energieverbrauch zu senken
Angetrieben durch Netto-Null-Ziele, sind die Verbesserung Ihrer CO2-Bilanz und Ihrer Nachhaltigkeit in der heutigen Welt unerlässlich. ISO 50001, der globale Standard für Energiemanagementsysteme, setzt neue Maßstäbe. Die Einhaltung der Vorschriften ermöglicht es Unternehmen in bestimmten Fällen, staatliche Finanzhilfen in Anspruch zu nehmen. Dank unsere Kompetenz im Bereich des Industriellen Internets der Dinge (IIoT), gepaart mit nachhaltigkeitsfördernden Produkten und Software, gewinnen Sie die entscheidungsrelevanten Erkenntnisse für ein optimiertes Energiemanagement.
Normen zu kennen ist eine Sache. Über die Daten zu verfügen, um die Leistung genau zu messen und Probleme zu lösen, ist eine andere. Das Erreichen von höchster Effizienz bedeutet mehr als das Erkennen von eklatanter Energieverschwendung.
Um Ihre Netto-Null-Ziele effektiv zu erreichen, müssen Sie wissen, wo Sie beginnen können, und dem richtigen Experten die richtigen Informationen an die Hand geben. Emerson liefert das Know-how sowie die Hardware- und Softwarelösungen für kleine und große Energiemanagementsysteme, damit Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können.
In einer typischen Fertigungsanlage können 30 Prozent der Druckluft aufgrund von Leckagen verloren gehen, was die Produktivität herabsetzt und hohe Wartungskosten verursacht.
Emerson bietet Überwachungs- und Wartungstools, die Differenzdruck und Druckspitzen in Echtzeit erkennen und die Effizienz über lange Zeiträume messen, wodurch Verbrauch und Produktivität optimiert werden. Die Lösungen von Emerson sind flexibel und richten sich nach den Anforderungen des Kunden, unabhängig davon, ob es sich um die Überwachung eines einzelnen Gerätes oder einer ganzen Anlage handelt.
Die Analyse von Pneumatiksystemen ist entscheidend für eine optimale Leistung und die frühzeitige Erkennung von Problemen. Lösungen von Emerson helfen, den optimalen Punkt zu finden und zu halten, indem der Druck ohne Einfluss auf die Zykluszeit reduziert wird. So werden die Produktivität durch einen sicheren konstanten Betrieb der Geräte geschützt sowie Luftstrom und Verbrauch reduziert.
Neben der Druckluft überwachen die Lösungen von Emerson auch andere Betriebsmittel wie Wasser, Dampf oder andere Gase und elektrischen Strom. Dies kann in Branchen wie der Getränkeherstellung entscheidend sein, in denen die Reinigung und Umstellung von Geräten zwischen den einzelnen Chargen rationalisiert werden muss. Der Kunde kann das Edge Analytics Dashboard von Emerson einsetzen, um die Effizienz zu messen, die Produktivität zu optimieren und Ausfallzeiten zu vermeiden oder zu reduzieren.
Die immer strengeren Emissionsvorschriften zwingen den Energiesektor und andere Industriezweige dazu, ihre Anstrengungen zu verstärken. Die innovativen Lösungen von Emerson tragen zur Optimierung des Herstellungsprozesses bei, was letztendlich die Umweltbelastung reduziert. Unsere Komponenten und Analysesysteme wurden entwickelt, um Emissionen zu messen, Verbrauchskennzahlen und die Erfassung von Staub oder anderen Abfällen zu verbessern sowie die vorbeugende Wartung zu unterstützen. Als Partner bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen hilft Emerson seinen Kunden dabei, diese Faktoren im Auge zu behalten.
TopWorx™ GO™ Switch Modell 73 Endschalter
TopWorx™ GO™ Switch Modell 7J Näherungssensor und Anschlussdose
In dem Video erläutern IIoT-Experten die Arten von umsetzbaren Erkenntnissen, die Emerson Ihnen während des Workshops zur digitalen Transformation vermittelt. Erhalten Sie Hinweise und Ergebnisse, von denen Ihr Unternehmen profitieren kann.
Emerson provides a range of solutions that support collection, analysis and visualization of data relating to machine performance and energy consumption in the tire curing process. Watch this video to learn how you can improve the efficiency and sustainability of your tire curing application.