Lösungen für die Gas- und Flüssigkeitsregelung in industriellen Analysatoren

Fluid Control in industriellen Analysatoren

Optimierte, präzise und korrosionsbeständige Fluid-Control-Lösungen in modularer Bauweise für industrielle Analysegeräte

Bleiben Sie mit robuster Bauweise und Modularität wettbewerbsfähig

Konstrukteure von Strömungspfaden sind bestrebt, die höchste Erkennungsgenauigkeit zu erreichen und industrielle Analysatoranwendungen schneller auf den Markt zu bringen. Die Fluid-Control-Lösungen von Emerson für industrielle Analysatoren können Ihre interne Fachkompetenz ergänzen und Sie dabei unterstützen, Ihren Mitbewerbern voraus zu sein und die Rentabilität zu sichern. Unsere Technologie wurde entwickelt, um aggressiven Medien standzuhalten, Leckagen zu minimieren, die Anpassung zu vereinfachen und strenge Industriestandards einzuhalten oder zu übertreffen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Bleiben Sie mit robuster Bauweise und Modularität wettbewerbsfähig

Lösungen in der Praxis

Analysator für Wasserqualität

Individuell anpassbare Ventile ermöglichen die Regelung des Probeneinlasses und die Leitung verschiedener chemischer Reagenzien für Reaktions- und Nachweisanforderungen. Zahlreiche OEM-Hersteller setzen Magnetventile von Emerson auf Mehrplatz-Ventilinseln ein, um eine optimierte und kompakte Handhabung von Medien während der Wasseranalyse zu ermöglichen. Der Schlüssel zum Erfolg unserer Lösungen liegt in der robusten Korrosionsbeständigkeit, der minimalen Leckage und der flexiblen Montage der Ventilinsel. Unsere Branchenerfahrung kann Ihnen helfen, Zeit, Kosten und Aufwand bei der Produktentwicklung zu sparen.  

Gasanalysator

Die Produkte von Emerson können die Flexibilität und Zuverlässigkeit der Gasflussregelung erhöhen. Sie reduzieren die Komplexität des Strömungspfads durch kompakte Bauweise und modulare Konfiguration und helfen bei der Eliminierung komplexer Schlauchverbindungen und potenzieller Leckagen. Unsere Ventile und maßgeschneiderten Lösungen sorgen für eine effiziente Medienregelung bei geringem Wartungsaufwand. Das Ergebnis ist eine Erhöhung der Gesamtzuverlässigkeit des Gasanalysesystems, die auch in anspruchsvollen Anwendungsumgebungen realisiert werden kann.

Chromatographie

Ventile regeln das Medium (Flüssigkeit oder Gas) während der Probenvorbereitung bei der Chromatographie-Analyse.  Viele Erstausrüster (OEM) verlassen sich bei der Probeneinspritzregelung auf Absperrventile von Emerson, da diese aufgrund ihrer Bauweise die Komponente und das Medium hermetisch trennen und eine hohe Reinheit des Mediums sicherstellen.  Unsere Proportionalventile eignen sich aufgrund ihrer hohen Präzision und Reproduzierbarkeit, die konsistente und genaue Messungen ermöglichen, gut für die Gasdosierungsregelung bei der Gaschromatographie.

Materialcharakterisierung

Ventile für allgemeine Anwendungen und Proportionalventile spielen bei der Regelung von Kammerdruck und Durchfluss im Analyseprozess zur Materialcharakterisierung eine wichtige Rolle. Die robuste, leckbeständige Bauweise von Emerson sichert die Präzision und Konsistenz dieser Ventile. Kompatible Elastomere tragen zur Minimierung von Kreuzkontamination und zur Erhaltung der Medienintegrität bei. Unsere für die Materialcharakterisierung verwendeten Instrumente bieten eine höhere Reproduzierbarkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und hohe Genauigkeit.  

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.