Besuchen Sie die Ethernet-APL.org Website
Modernisieren Sie Ihre Anlage mit Hochgeschwindigkeits-Ethernet für die Feldtechnologie
Von der Projektplanung und -ausführung bis hin zum Betrieb und zur Wartung der Anlage erweitern Ethernet-APL- und digitale Kommunikationsprotokolle die bewährte Ethernet-Technologie auf Feldgeräte sowohl in Ex-Bereichen als auch in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.
Dieser offene und interoperable Standard für die physikalische Schicht ist einfach und flexibel, so dass Projekte pünktlich und budgetgerecht durchgeführt und gleichzeitig Risiken, Kosten und Komplexität minimiert werden können.
Die schnelle und robuste Kommunikation unterstützt Sie bei der Sicherstellung eines effektiven und effizienten Betriebs. Die durch die Kommunikationsprotokolle ermöglichte vorausschauende Wartung nutzt die Vielzahl an Diagnosedaten, die in Ethernet-APL-Geräten verfügbar sind.
Eine einzige Infrastruktur für Ethernet-APL und herkömmliche E/A reduziert Risiken und Komplexität bei der Entwicklung, Installation und Inbetriebnahme.
Verwirklichen Sie die Vision der Boundless Automation mit sicher vernetzten Feldgeräten unter Verwendung der neuesten Automatisierungsstandards.
Die Fülle an Diagnosefunktionen, die in intelligenter Messtechnik zur Verfügung stehen, speisen computergestützte Edge-Analysesoftware, um große Datenmengen in verwertbare Informationen umzuwandeln.
Ethernet ist seit der Einführung in den 1980er Jahren aufgrund seiner Fähigkeit, verschiedene physikalische Schichten von Kupfer- und Glasfaserkabeln bis hin zu Wi-Fi zu nutzen, zur weltweit dominierenden Konnektivitätstechnologie avanciert.
Ethernet-APL ist die logische Erweiterung von Ethernet für die industrielle Messtechnik. Es liefert die erforderlichen Eigenschaften für einen zuverlässigen Betrieb auf Feldgeräteebene in Verarbeitungsanlagen.
Ethernet-APL kommuniziert über zwei Leiter bis zu einem Kilometer bei 10 MBit/Sekunde gleichzeitig in beide Richtungen (Vollduplex). Die Hauptleitung bietet optional hohe Leistung und Signalpegel bis zu einem Kilometer, während die Abzweigungen eine geringere Leistung mit optionaler Eigensicherheit für Strecken bis zu 200 Metern bieten.
Diese Kommunikationsbandbreite ist um das 300-fache höher als bei aktuellen Technologien wie Profibus PA und Foundation Fieldbus.
Ethernet-APL unterstützt zahlreiche digitale Kommunikationsprotokolle wie PROFINET, Ethernet/IP™, HART-IP®, OPC UA, Modbus® TCP/IP und andere übergeordnete Protokolle, um eine breite Palette von Geräten zu bedienen und Daten im gesamten Ökosystem dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden.
Ethernet-APL basiert auf einer verwalteten Switch-Netzwerk-Architektur, einer Speisung von bis zu 0,5 Watt pro Feldgerät, einem Datenverkehr von 10 Mbit/s und bietet eine hohe Skalierbarkeit in Bezug auf die Anzahl der Ethernet-APL-Switches und Geräte, die angeschlossen werden können.