temp-H003 DeltaVSIS Virtualization

Standalone SIS - Virtualisierung und Simulation

Arbeiten Sie in einer einfachen, intuitiven und originalgetreuen Simulationsumgebung.

Entwickeln und testen Sie Ihre Sicherheitslogik ohne erforderliche Hardware.

Dank der Virtualisierung von DeltaV SIS mit Electronic Marshalling können Techniker in einer einfachen, intuitiven und wirklichkeitsgetreuen Umgebung arbeiten, in der sie die Sicherheitslogik erstellen und testen können, ohne dass dafür Hardware erforderlich ist.

DeltaV Simulate für SIS bietet eine vollständige Simulationsumgebung für Smart Logic Solver (SLS1508), die Sie zum Entwerfen und Testen ohne Logic Solver-Hardware verwenden können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Entwickeln und testen Sie Ihre Sicherheitslogik ohne erforderliche Hardware.
Engineer Showing Trainee Plans With CMM Arm In Foregroun

Funktionsweise

Vermeiden Sie Hardware für FAT

CHARM Smart Logic Solver (CSLS) und andere Hardware-Komponenten von DeltaV SIS mit Electronic Marshalling können virtualisiert werden, um das Konfigurieren und Testen des gesamten DeltaV SIS Systems in einer wirklichkeitsgetreuen Umgebung zu ermöglichen.

Simulierte SLS lassen sich einfach auf ProfessionalPLUS und Application Stations konfigurieren und unterstützen sowohl Simplex- als auch redundante Konfigurationen. Simulate für SIS unterstützt auch die lokale und globale Peer-to-Peer-Kommunikation sicherer Parameterverweise.

Liefern Sie Hardware früher

Da für Konfigurationsentwicklung oder Software FAT keine Hardware mehr erforderlich ist, kann sämtliche Hardware direkt an den Standort geliefert werden. Das reduziert nicht nur die Kosten, sondern umgeht auch Abhängigkeiten vom Projektplan.

Keine Änderungen für den Transfer erforderlich

Zur Übertragung auf physikalische Komponenten sind keine Modifizierungen an der Konfiguration erforderlich.

Der virtuelle CSLS verwendet genau den gleichen Code wie der physikalische CSLS, und die Konfiguration muss zur Übertragung auf ein physikalisches System nicht modifiziert werden.

Die Übertragung von SLS-Konfigurationen zwischen Online- und Simulationsumgebungen lässt sich problemlos mit den Export- und Importfunktionen durchführen. 

Anwender können durch die Überprüfung der Modul-CRC sicherstellen, dass die Übertragung auf ein physikalisches System keine Auswirkungen auf die Sicherheitslogik hat.

Produkte



Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.