Funktionsweise

Vermeiden Sie Hardware für FAT

CHARM Smart Logic Solver (CSLS) und andere Hardware-Komponenten von DeltaV SIS mit Electronic Marshalling können virtualisiert werden, um das Konfigurieren und Testen des gesamten DeltaV SIS Systems in einer wirklichkeitsgetreuen Umgebung zu ermöglichen.

Simulierte SLS lassen sich einfach auf ProfessionalPLUS und Application Stations konfigurieren und unterstützen sowohl Simplex- als auch redundante Konfigurationen. Simulate für SIS unterstützt auch die lokale und globale Peer-to-Peer-Kommunikation sicherer Parameterverweise.

Liefern Sie Hardware früher

Da für Konfigurationsentwicklung oder Software FAT keine Hardware mehr erforderlich ist, kann sämtliche Hardware direkt an den Standort geliefert werden. Das reduziert nicht nur die Kosten, sondern umgeht auch Abhängigkeiten vom Projektplan.

Keine Änderungen für den Transfer erforderlich

Zur Übertragung auf physikalische Komponenten sind keine Modifizierungen an der Konfiguration erforderlich.

Der virtuelle CSLS verwendet genau den gleichen Code wie der physikalische CSLS, und die Konfiguration muss zur Übertragung auf ein physikalisches System nicht modifiziert werden.

Die Übertragung von SLS-Konfigurationen zwischen Online- und Simulationsumgebungen lässt sich problemlos mit den Export- und Importfunktionen durchführen. 

Anwender können durch die Überprüfung der Modul-CRC sicherstellen, dass die Übertragung auf ein physikalisches System keine Auswirkungen auf die Sicherheitslogik hat.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.