DeltaV SIS Integration
Entscheiden Sie sich für ein integriertes und dennoch separates Sicherheitssystem – ganz ohne Kompromisse.
DeltaV™ und DeltaV SIS™ sind integrierte Leit- und Sicherheitssysteme (ICSS), die eine integrierte Umgebung für Engineering, Wartung und Betrieb bereitstellen. Die integrierte, jedoch räumlich getrennte Architektur bietet absolute Integration und absolute Trennung ohne die Schwierigkeiten dieser beiden Extreme.
Das System gewährleistet die von den Standards IEC 61508 und IEC 61511 geforderte Trennung der Systeme.
Kein Datenmapping und keine umständlichen Kommunikationsschnittstellen erforderlich. Integrierte und dennoch separate Architektur macht eine robuste Integration zwischen DCS und SIS möglich, während die Trennung innerhalb der Schutzebene erfolgt.
Systeme haben die gleiche Engineering- und Betriebs-Workstation und dieselben Look-and-Feel-Tools. Das System hat eine vollständig unabhängige Sicherheits-Engine und erlaubt das Erstellen von unabhängigen Rechten, sowohl für DCS als auch für SIS. Somit erfolgt der Zugriff auf das SIS nur durch qualifiziertes Personal.
Spannungsversorgung, Kommunikationskanäle, Hardware und Echtzeit-Betriebssysteme von DeltaV SIS™ sind baulich getrennt und vom grundlegenden Prozessregelsystem (BPCS) unabhängig. Dies gewährleistet die von den IEC 61508- und IEC 61511-Standards geforderte Trennung der Systeme. DeltaV SIS ermöglicht die automatische Überwachung, Steuerung und Sammlung sicherheitsrelevanter Daten.
Das Bedieninterface stellt mit integrierten Funktionen für den einfachen Informationszugriff eine leistungsstarke Umgebung bereit, die hohe Betriebssicherheit bietet. Den Anwendern vom DeltaV Leitsystem steht sowohl für das Prozessleitsystem als auch für die SIS-Lösung eine gemeinsame Betriebsumgebung für den effizienten Betrieb der Anlage zur Verfügung
Mit der Engineering-Software können Sie sämtliche Aspekte Ihres DeltaV Systems und/oder Ihrer DeltaV SIS Konfiguration verwalten, wie u. a. Hardware-Konfiguration, Steuerstrategien, integriertes Veränderungsmanagement und Historie. Das DeltaV SIS System gewährleistet die Sicherheit der Sicherheitslogik-Software und erleichtert das Verwalten erforderlicher Änderungen an der Sicherheitslogik.