Ovation Windturbinenregler

Windturbinenregler

Ein Regler für Windturbinen im Versorgungsbereich, der für optimierte Leistung, reduzierte Ausfallzeiten und reibungslose Netzintegration entwickelt wurde.

Höhere Effizienz und Zuverlässigkeit im Windpark mithilfe fortschrittlicher Regler

Die Regler der Ovation™ WP-Serie von Emerson sind darauf ausgelegt, das breite Spektrum an Versorgungsanlagen in den Windparks von heute flexibel zu unterstützen. Die WP-Serie ist in einer Architektur mit Einzel-Core- oder Multicore-CPU erhältlich und ermöglicht es Ihnen, eine Lösung zu kombinieren, zu konstruieren und zu erstellen, die spezifisch auf Ihre Bedürfnisse der Stromerzeugung zugeschnitten ist.

Unsere Regler der Ovation WP-Serie sind mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen zur Optimierung der Leistung Ihrer Windkraftanlage und zur Verbesserung der langfristigen Zuverlässigkeit konzipiert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Höhere Effizienz und Zuverlässigkeit im Windpark mithilfe fortschrittlicher Regler
Ovation WP4200 Windturbinenregler
Ovation WP3500 MKII Windturbinenregler

Konzipiert für robusten, wartungsarmen Betrieb

  • Konstruiert für sicheren Betrieb unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Wartungsfrei – keine Lüfter und keine Batterien, die ausgetauscht werden müssen
  • Erweiterte ereignisbasierte Datenaufzeichnung und -speicherung
  • Direkte Integration in das Sicherheitssystem
  • Integrierte Echtzeit-Netzstrommessung
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Konzipiert für robusten, wartungsarmen Betrieb
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.