Ovation Green
Optimieren Sie den Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien mit Ovation™ Green, einem integrierten, zuverlässigen und robusten Portfolio innovativer, speziell entwickelter Software- und Automatisierungslösungen.
Photovoltaik- (PV) und Solarkraftwerke (CSP) stellen besondere Anforderungen an Betriebs und Steuerung. Solarenergie-Erzeuger möchten erneuerbare Ressourcen entsprechend gesetzlicher Vorschriften nutzen und dabei die Auswirkungen auf Kosten, Risiko und Personal gering halten.
Das Ovation™ Green SCADA-System und die Automatisierungssoftware von Emerson können dazu beitragen, kritische Prozesse bei der Solarstromerzeugung zu steuern, die betriebliche Effizienz und die Megawattproduktion zu steigern und langfristige Einsparungen bei den Betriebskosten zu erzielen.
Betreiber von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) stehen unter zunehmendem Druck, nicht nur die Anlagenleistung zu drosseln, sondern auch die Stabilität und Sicherheit der von ihnen versorgten Netze zu gewährleisten.
Emerson versteht diese Herausforderungen und hat seine Automatisierungstechnologie optimiert, um die einzigartigen Anforderungen der Solar-PV-Industrie zu erfüllen. Die umfassende Palette an Netzschnittstellen-Steuerungsfunktionen von Ovation Green sorgt für eine stabile und sichere Leistungssteuerung am Punkt der Netzkopplung (POI) der Anlage.
Solarparkbetreiber benötigen eine zuverlässige, offene, skalierbare und integrierte Automatisierungsplattform mit einem Kraftwerksregler (PPC), der speziell für die Überwachung, den Betrieb und das Management von Anlagen an einem einzelnen oder einer Vielzahl von Standorten entwickelt wurde. Bei dem Ovation Kraftwerksregler handelt es sich um eine felderprobte Plattform, die den spezifischen Anforderungen der Solar-/Photovoltaik-Branche gerecht wird.Darüber hinaus erhöht die nahtlose Integration des Reglers und des SCADA-Systems von Emerson die Zuverlässigkeit, Interoperabilität und Skalierbarkeit.
Emersons Ovation Green SCADA-Software für PV-Anlagen bietet eine integrierte, skalierbare Steuerungslösung zur Maximierung des kWh-Ertrags und der Rentabilität bei gleichzeitigem Beitrag zur Stabilität des Versorgungsnetzes und/oder des Microgrids. Zudem bietet sie eine sichere Fernüberwachung des PV-Betriebs von mobilen Geräten oder einer zentralen Leitwarte aus. Schließlich ist das System so optimiert, dass es Daten von Wechselrichtern, Nachführsystemen für Solaranlagen, Verteilerkästen, meteorologischen Stationen, Transformatoren, Schaltanlagen und Batteriemanagementsystemen/Wechselrichtern erfasst.
Das Ovation Green SCADA-System von Emerson ist eine praxiserprobte Automatisierungslösung für zentrale Receiveranlagen für konzentrierte Solarenergie (CSP). Es ist so konzipiert, dass es die gesamte Anlage umfasst, einschließlich des Solarfelds, des zentralen Turms und der Schnittstellen zu externen Systemen. Das voll integrierte System verbindet Ihre zentrale Empfangseinheit technisch und wirtschaftlich mit dem Netz.
Emerson hat mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Bereitstellung von Automatisierungslösungen für Kunden mit Anlagen, die über Parabolrinnen für konzentrierte Solarenergie (CSP) verfügen. Die Ovation Green SCADA-Plattform ist eine vollständig integrierte Automatisierungslösung, die Ihre Anlage ordnungsgemäß betreibt, verbindet und reguliert. Zudem werden Informationen nahtlos im gesamten Unternehmen verfügbar und ermöglichen den Interessengruppen, schnellere und effektivere betriebliche Entscheidungen zu treffen.