Turbinenleitsysteme für GE Turbinen

GE Gasturbinen-Steuerungssystem

Upgrades für Steuerungssysteme der Hochleistungsklasse mit Kennzeichen IV, V, VI und VIe für den zuverlässigen und flexiblen Turbinenbetrieb.

Praxiserprobte Upgrades für GE Hochleistungs- und Flugtriebwerke

Emerson ist Ihr zuverlässiger Anbieter von Steuerungssystem-Nachrüstungen (Kennzeichen IV, V, VI und VIe) für alle Modelle der General Electric (GE) Hochleistungs- und Flugtriebwerke.

Unsere Systeme werden als „Drop-in“-Nachrüstungen für Originalsysteme geliefert, um die Ausfallzeit und das Inbetriebnahmerisiko zu minimieren, und wurden an Hunderten von GE Turbinen, vom Frame 5 aus den frühen 1960er-Jahren bis zu den aktuellen Einheiten der F-Klasse, in der Praxis getestet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Praxiserprobte Upgrades für GE Hochleistungs- und Flugtriebwerke
Steuerschrank für GE Turbinenregelung

Lösungen für GE Gasturbinen

MS7001/MS9001

Ovation wird weitgehend an 7001/9001 Gasturbinen der E- und F-Klasse als moderner Ersatz für veraltete Speedtronic™ Mark IV, Mark V und Mark VI Systeme eingesetzt. Das Ovation System für diese Einheiten ist ein voll funktionstüchtiges Ersatzsystem mit redundanten Reglern und redundanten E/A und wurde vollständig für die Regelung von GE Gasturbinen entwickelt. Zu den Optionen gehören die automatische Überwachung der Verbrennung und die automatische Abstimmung für DLN-Einheiten, eine integrierte Erregung und ein SIL3-klassifizierter Schutz.

LM6000/LM2500

Emerson bietet Ersatz-Leitsysteme und ähnliche Upgrades für Woodward (Netcon5000, Micronet, Atlas) und Speedtronic Mark V, Mark VI LM) bei GE LM-Flugtriebwerke. Unser System wurde in der Praxis an LM-Einheiten getestet und gewährt eine zuverlässige, flexible Regelung von LM-Einheiten. Zu den Optionen gehören Integration von Regelungen für die Anlagenperipherie (Balance of Plant -BOP) und Upgrade der GT-Kraftstoffdosierventile für eine bessere Zuverlässigkeit und Leistung.

FRAME 3/5/6

Emerson aktualisiert seit langer Zeit veraltete Speedtronic Mark I, II, IV und V Leitsysteme an älteren „Frame“-Gasturbinen, einschließlich den Einheiten Frame 5, 6B und 7B. Zusätzlich zum aktuellsten leistungsfähigen Leit- und Schutzsystem haben wir eine Reihe von Upgrade-Lösungen für Instrumentierung, Ventile und Hilfssysteme, die konzipiert wurden, um Betrieb und Zuverlässigkeit dieser älteren Geräte zu verbessern.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.