Smart Meter Verification
Nutzung von Messsystem-Diagnosefunktionen zur Verifizierung der Leistungsmerkmale des Messsystems im eingebauten Zustand ohne Unterbrechung des Durchflusses bzw. der Durchflussmessung.
Smart Meter Verification ist eine einfach zu verwendende, automatische Messsystem-Diagnosesoftware, die die komplette Leistungsfähigkeit und Integrität des Durchflussmesssystems überprüft, ohne dass Ihr Prozess unterbrochen werden muss. Die Messsystem-Diagnosesoftware liefert Informationen in Echtzeit, um die Genauigkeit der Durchflussmessung überwachen zu können, und kann zur Ermittlung des besten Zeitpunkts für die Kalibrierung von Durchflussmessgeräten dienen. In Kombination mit einem digitalen Steuernetzwerk kann das Messsystem-Diagnosetool planmäßige Kontrollgänge vor Ort erübrigen.
Smart Meter Verification ist ein Tool zur Diagnose von magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten und Coriolis Durchflussmessgeräten. Mithilfe der Onboard-Diagnose überwacht der magnetisch-induktive oder Coriolis-Messumformer kontinuierlich wichtige Leistungsindikatoren, wie die Rohrsteifigkeit in Coriolis-Messgeräten und Ausgangsparameter in magnetisch-induktiven Messgeräten mit einer Baseline-Signatur, die mit der Werksbaseline verglichen wird. So bewahren Sie Genauigkeit und Integrität des Messsystems und können die Kosten durch frühzeitige Problemerkennung weiter reduzieren.
Smart Meter Verification ermöglicht die Verifizierung der Leistungsmerkmale des Messsystems im eingebauten Zustand in weniger als 90 Sekunden und ohne Unterbrechung des Durchflusses bzw. der Durchflussmessung. Diese Diagnosesoftware der Messsysteme überwacht den Zustand eines Messsystems kontinuierlich und ermöglicht die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme. Auf dieser Grundlage können Sie vorbeugende Wartungsmaßnahmen ergreifen, um Komplikationen zu vermeiden, die die Durchflussmessleistung des Produkts beeinträchtigen könnten.
Die Bestimmung, welche Durchflussmessgeräte sich am besten für Ihre Anwendung eignen, ist für leistungsstarke Durchfluss- und Dichtemessung entscheidend. Ob Sie das Messsystem in Ex-Bereichen installieren, erweiterte Durchflussmessungs-Diagnoseinformationen sammeln oder spezielle Standortanforderungen erfüllen müssen – wenden Sie sich an Ihr Emerson Vertriebsbüro, um alle wichtigen Optionen zu besprechen.