PROD_AS_ENAR_BannerImg-DFA

Corta-chamas e supressores de detonação

Corta-chamas de deflagração e detonação em linha, de deflagração, de respiro de emergência e supressores de detonação projetados para fornecer a vazão máxima e o mínimo de queda de pressão.

Vazão máxima. Mínima queda de pressão.

Oferecemos uma ampla variedade de produtos de corta-chamas e supressores de detonação com características de vazão máxima para queda de pressão. Nosso portfólio inclui corta-chamas de deflagração e detonação em linha, de deflagração, de respiro de emergência e supressores de detonação. Os corta-chamas Enardo™ usam elementos de células de chamas com junta metálica em espiral e faixa de metal crimpada para inibir a propagação das chamas ao absorver e dissipar o calor. Os tamanhos de conexão variam de 3/4" a 36".

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Vazão máxima. Mínima queda de pressão.

Produtos



Mídia e estudos de caso

Notícias e casos de estudo

Garanta a segurança dos tanques de armazenamento com melhor regulagem de pressão

Ative o JavaScript para usar este site.