Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-Series 8800 9900 VSFA

Corta chamas fim da linha Enardo™ Séries 8800 e 9900

Product Description

Os corta chamas fim da linha Enardo foram projetados para permitir respiro de emergência em combinação com proteção contra chamas para aplicações de ventilação vertical. O corta chamas é instalado no topo de uma linha de ventilação atmosférica ou de um tanque de armazenamento. Ele geralmente é usado para aplicações no fim da linha quando a pressão do sistema operacional está próxima dos níveis atmosféricos e quando há probabilidade mínima de uma chama de se estabilizar no elemento do supressor de chamas por um período estendido.

Características

  • Vazão máxima
  • Queda de pressão baixa
  • Limpeza fácil
  • Menos entupimento
  • Menos manutenção
  • Design de elemento único
  • Bidirecional
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
Tamanhos
1/2" a 6"
Material do invólucro
Alumínio | Aço carbono| 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Materiais da célula
Alumínio | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gás
IIA (D)

Documentação e desenhos