TankMaster™ Mobile Rosemount™
Obtenha acesso instantâneo a dados de inventário ao mesmo tempo em que se desloca, com um aplicativo multiplataforma para smartphone, tablet e computador
O software de gerenciamento de inventário Rosemount TankMaster Mobile funciona perfeitamente em smartphones, tablets e computadores. É fácil de usar e fornece uma visão geral do inventário instantâneo, bem como acesso rápido aos detalhes do tanque.
Com o acesso móvel, as informações de inventário alcançam fora da sala de controle do parque de estocagem e podem ser compartilhadas livremente com as partes interessadas relevantes. Isso fornece a oportunidade de aumentar a eficiência, promover a produtividade e melhorar a colaboração ao longo da cadeia de suprimentos.
Confira o site de demonstração on-line para explorar os recursos do TankMaster Mobile Rosemount.
Não importa quando ou onde, a gestão sempre pode ficar no topo de ativos críticos, levando a uma tomada de decisão melhor e mais rápida. O gerenciamento do local obtém informações sobre tanques e operações locais, e os dados consolidados de vários locais podem ser compartilhados com as sedes e executivos corporativos.
Os operadores de terminal podem obter o benefício de compartilhar dados de inventário selecionados para partes interessadas externas, por exemplo:
O administrador tem total controle sobre quais tanques e pontos de dados podem ser visualizados precisamente por cada usuário.
E se você pudesse obter dados em tempo real na palma da mão de todos os investidores relevantes, a qualquer hora e em qualquer lugar? Descubra como o acesso instantâneo aos dados de inventário pode melhorar a tomada de decisões e a eficiência operacional.
O acesso instantâneo aos dados de inventário é fundamental nas operações modernas de medição de tanques. Descubra como melhorar a eficiência operacional com acesso seguro imediato aos dados do tanque para vários investidores 24 horas por dia, 7 dias por semana.