Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-5900S Radar Level Gauge

Rosemount™ 5900S Medidor de nível por radar

Product Description

O Rosemount 5900S Medidor de nível por radar oferece exatidão do instrumento de ± 0,5 mm (0,020 pol.), reduzindo ao mínimo a incerteza de medição de nível. Ele aprimora sua operação de armazenamento ao fornecer precisão de transferência de custódia certificada, melhor gerenciamento de inventário e dados confiáveis de controle de perdas.
O Rosemount 5900S é normalmente combinado com sensores de temperatura de múltiplos pontos de alta precisão para cálculos de volume líquido padrão de API de maior precisão.
O Rosemount 5900S eleva a proteção contra transbordamento a um nível mais alto com uma inovadora característica 2 em 1 que inclui dois medidores tipo radar em um invólucro para medição independente de nível e transbordamento. Possui certificações SIL 2 e SIL 3 de acordo com a IEC 61508 e permite soluções compatíveis com API 2350.

Precisão
± 0,5 mm (± 0,020 pol.).
Estabilidade
Normalmente < ± 0,5 mm (0,020 pol.) a -40 a +70 °C (-40 a +158 °F).
Taxa de atualização
Nova medição a cada 0,3 segundo.
Protocolo de comunicação
Foundation™ Fieldbus para conexão com o Rosemount 2410 com Tankbus autoconfigurado ou qualquer sistema host Foundation™ Fieldbus.
Um Rosemount 5900 Medidor de nível em combinação com um Tank Hub 2410 permite comunicação wireless e emulação de medidores de outros fabricantes.
Aprovação de transferência de custódia
OIML R85:2008 e certificações nacionais, como PTB, NMi etc.
Segurança
•Certificado para SIL 2 e SIL 3.
•Testado pela TÜV e aprovado pela WHG para prevenção de transbordamento.
Selo metrológico
Sim.
Capacidade de emulação
É possível integrá-lo com sistemas de medição de tanques obsoletos.
Suporta a emulação de protocolos de comunicação de outros fornecedores, p.ex. Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura e Tokyo Keiso.
Fonte de alimentação
• FISCO: 9,0 a 17,5 VCC insensível à polaridade (por exemplo, de um 2410 Tank hub)
• Entidade: 9,0 a 30,0 VCC insensível à polaridade.
Temperatura ambiente
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F). A temperatura mínima de partida é -50 °C (-58 °F).
Tipo de antena
Antena parabólica, antena array para tubo acalmador, antena tipo corneta, antena de GLP/GNL.

Características

  • Obtenha a mais alta precisão de transferência de custódia certificada para o gerenciamento preciso de ativos do armazenamento de granéis líquidos.
  • Obtenha maior segurança com a capacidade de terceiros certificada conforme a norma IEC 61508 SIL 2 ou SIL 3
  • Use uma abertura de tanque para instalar o medidor 2 em 1 para medições de nível redundantes ou para alcançar sistemas de medição de nível e segurança independentes.
  • Beneficie-se de uma instalação conveniente e segura com alimentação via barramento intrinsecamente seguro a dois fios
  • Inclua transmissão de dados com e/ou sem fio.
  • Meça em todos os produtos e tipos de tanque de armazenamento a granel, desde gases liquefeitos, produtos leves até óleo cru ou betume.

Documentação e desenhos