Sobre o sistema de medição de tanques Rosemount

Sobre o sistema de medição de tanques Rosemount

Garanta operações eficientes, reduza riscos e minimize a incerteza de medições com o sistema de arquitetura escalável aberta

Melhore as operações de terminais com medidas líquidas a granel de alto desempenho

Reduza a incerteza no inventário e as transferências de petróleo:
     • Receba dados de tanques em tempo real para cálculos de volume líquido precisos.
     • Obtenha uma precisão de transferência de custódia certificada.
     • Utilize a capacidade de tanques de forma eficiente.
Melhore a segurança:
     • Adequa-se com os padrões de prevenção contra transbordamento, como API 2350.
     • Use dispositivos certificados para SIL 2 and SIL 3.
Simplifique as operações de instalação e de terminais:
     • Benefícios da tecnologia 2 em 1 exclusiva.
     • Simplifique a automação e expansão com o Smart Wireless.
     • Use a emulação do medidor para substituir os medidores mecânicos antigos.
 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Melhore as operações de terminais com medidas líquidas a granel de alto desempenho
Sistema de medição de tanques

Como funciona?

The Rosemount Tank Gauging System monitors inventory, so you know the exact amount of stored products. The system measures precise batches and custody transfers between ship and shore as well as in pipeline transmissions. Use the system for everyday operations, oil movement, scheduling purposes and blending programs. Keep accurate track of leaks and prevent overfills to reduce environmental impact and the financial consequences of oil losses.

Um incidente com transbordamento pode ter consequências graves. O trabalho mais importante de um sistema automático de prevenção contra transbordamento é oferecer a funcionalidade de alarme de nível alto-alto confiável.

Os medidores de radar Rosemount são compatíveis com SIL 2 e SIL 3. Eles estão em conformidade com a API 2350, TÜV/WHG e exigências locais. O Rosemount 5900S conta com uma tecnologia 2 em 1, que permite a medição e o manuseio independente do alarme, usando-se apenas uma abertura do tanque. O teste de prova remota pode ser realizado sem afetar as operações.

The Rosemount Tank Gauging System supports IEC 62591 (WirelessHart® protocol) for cost-efficient automation of your tank farm. There is no need for long distance field wiring, installation costs can be reduced up to 70 percent, and the wireless solution enables access to data from tanks previously out of reach. No hot-work is required and downtime is minimized. The time between project start-up and an up-and-running system is drastically reduced.

Adicione os dispositivos de medição de tanque Rosemount ao seu sistema existente, emulando a comunicação anterior do fornecedor de fieldbus. Substitua o seu software de gerenciamento de tanques com o Rosemount™ TankMaster, para uma comunicação sem problemas e livre de transtornos com todos os dispositivos instalados.

  • Evite a refiação ou escavações —atualização pouco a pouco.
  • Melhore a precisão e eficiência com dispositivos modernos.
  • Diminua o risco de interrupções e perturbações.

 

Produtos e Soluções








PPL-MGMT-EXT-Tank-Gauging-New-York Terminals-5900S-C007

Veja como os terminais de Nova York realizaram operações seguras

Para permanecer competitivo em mercados desafiadores, os terminais de tanques precisam minimizar o trabalho manual e maximizar as taxas de transferência 

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.