HERO-prod-rmt-3051s-advanced_diagnostics

About Rosemount™ 3051S Advanced Diagnostics


Diagnósticos avançados do Rosemount 3051S

Visão geral do diagnóstico avançado

Os diagnósticos avançados do Rosemount 3051S fornece tanto a tecnologia de monitoramento estatístico do processo (SPM) quanto a de diagnóstico da linha de alimentação para criar uma cobertura de diagnóstico sem precedentes. A tecnologia SPM monitora e identifica, de forma proativa, as condições anormais em processos, equipamentos e conexões enquanto o diagnóstico da linha de alimentação monitora continuamente a integridade da malha elétrica. A combinação dessas tecnologias permite práticas melhoradas de manutenção preventiva, aumento da produtividade e redução do custo total de propriedade.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Visão geral do diagnóstico avançado

Como funciona?

Monitoramento estatístico de processos

Descubra problemas ocultos com o monitoramento estatístico de processos (SPM) do Rosemount 3051S. Esta tecnologia SPM patenteada é projetada para rastrear alterações no desvio padrão, meio e coeficiente de variação do processo para detectar e decifrar proativamente níveis de ruído do processo e ajudar a diagnosticar condições anormais, como instabilidade da chama, linhas de impulso entupidas, cavitação e muito mais. Este conhecimento do processo inteligente também ajuda a melhorar práticas de manutenção preventiva, controle de qualidade e produtividade.

Linhas de impulso entupidas

Garanta que seu transmissor tenha visibilidade para as condições do processo com o diagnóstico de linhas de impulso entupidas. As linhas de impulso podem entupir com materiais sólidos ou se congelar em ambientes frios, bloqueando efetivamente o sinal de pressão e deixando-o insensível às alterações no processo. Utilizando tecnologia patenteada de processamento estatístico, o diagnóstico de linhas de impulso entupidas ajuda proativamente a identificar problemas de conexão de processo. Isso elimina manutenção desnecessária e permite um cronograma de manutenção preventiva otimizado.

Power Advisory

Detecte falhas potenciais com o Power Advisory Diagnostics opcional do Rosemount 3051S. O Power Advisory Diagnostics verifica o desempenho elétrico da malha 4-20 mA na instalação e, em seguida, monitora continuamente as mudanças para identificar problemas de conexão. Esta cobertura de diagnóstico ajuda a detectar condições, tais como terminais corroídos e fontes de alimentação instáveis, o que pode comprometer a integridade do sinal de saída e pôr as operações em risco. Nos sistemas instrumentados de segurança, o Power Advisory Diagnostics pode reduzir o risco de falhas não detectadas.

Diagnósticos certificados de segurança

Os Diagnósticos certificados de segurança do Rosemount 3051S melhoram a conformidade de segurança ao combinar uma Fração de falha de segurança elevada com ampla cobertura diagnóstica. Essas capacidades abrangentes de diagnóstico ajudam a garantir uma operação confiável para seus sistemas instrumentados de segurança para reduzir o custo total de propriedade e ampliar os intervalos de testes. Esta tecnologia detecta falhas no transmissor interno, bem como processos previamente indetectáveis e falhas da malha elétrica, reduzindo a probabilidade de falha sob demanda na função instrumentada de segurança.

Capacidades de registros

O Rosemount 3051S apresenta o Event Logging com capacidade de registro de tempo (data e hora). Isso garante que as irregularidades de pressão e temperatura anteriormente não relatadas sejam registradas com precisão, ajudando a investigar problemas ou condições de instalação problemáticas. Além disso, as capacidades do Event Logging oferecem informações essenciais do dispositivo para ajudar a melhorar a solução de problemas e a tomada de decisões. Este registro abrangente de eventos de status fornece um conhecimento aprimorado do processo e da condição operativa do dispositivo.

Alertas do processo

Os alertas de processo do Rosemount 3051S aumentam a conscientização sobre potenciais problemas do processo, fornecendo informações cruciais para permitir uma melhor tomada de decisões. Esses alertas avançados monitoram ativamente a pressão do processo e os valores da temperatura do sensor em relação às configurações feitas pelo usuário e, quando esses alertas são acionados, são relatados de volta ao sistema de controle. Esta informação imediata oferece um conhecimento aprimorado do processo e pode ser usado para efetivamente solucionar problemas de um processo ou instalação problemáticos.

Notícias

How to Configure the Rosemount™ 3051S Plugged Impulse Line Diagnostic

Rosemount™ 3051S and 3051 Pressure Transmitters – Loop Integrity Diagnostic

Ative o JavaScript para usar este site.