Família de instrumentação da Rosemount 3051S

Plataforma escalável de medição de pressão, nível e vazão

Obtenha produtividade e eficiência inigualáveis com a série de instrumentação de pressão Rosemount 3051S. Esta plataforma escalável para medições integradas de pressão, vazão e nível apresenta partidas rápidas, custos operacionais reduzidos e maior precisão. Os recursos do dispositivo incluem uma interface intuitiva com um grande display LCD, acessibilidade aprimorada com opções de exibição remotas e uma visão do laço elétrico e do processo aprimorada com diagnósticos avançados. Esta solução flexível também possui opções MultiVariable™, recursos de alta pressão e tecnologia wireless.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Plataforma escalável de medição de pressão, nível e vazão

Rosemount® 3051S Série de instrumentação

Diagnósticos avançados

Os diagnósticos avançados oferecem monitoramento contínuo do processo para garantir a integridade e a segurança dos seus ambientes de processo. A tecnologia de monitoramento de processo estatístico (SPM) o alerta para processar problemas e condições anormais. Esta cobertura abrangente também inclui detecção de problemas de conexão e laço elétrico com diagnóstico da linha de alimentação. Este dispositivo também tem certificado de segurança para IEC61508.


High Pressure Measurement

High Pressure capabilities deliver accurate process information in the harshest conditions. Transmitters are capable of withstanding static pressures up to 15000 psi (1034 bar) while the patented coplanar design reduces weight by up to 60%. The all-welded hermetic stainless steel design protects sensor electronics from moisture and field contaminants for the industry’s highest field reliability and performance.

MultiVariable Measurement

MultiVariable™ Transmitters measure differential and static pressure and temperature in a single device, reducing installation and maintenance costs. Instruments provide dependable flow measurements for air, steam and liquid service and can be ordered pre-assembled to a variety of primary elements. Ultra for Flow performance class delivers no-equal accuracy for fully-compensated mass flow calculations. 

Electronic Remote Sensor

Electronic Remote Sensor (ERS™) Systems provide DP Level measurements by calculating differential pressure from individual pressure readings. This solution eliminates the need for long capillaries and heat tracing, reducing response time by up to 90%. The sensor system is synchronized for DP calculation, easily connects with cable, and can be independently installed and serviced for simple installation and maintenance.

Wireless Technology

With Wireless Technology, you can add new measurement points easily and cost-effectively in many areas of the plant including those that were previously inaccessible. Gaining additional information allows you to better optimize your process and reduce personnel exposure to hazardous environments. Get coverage over larger areas with long-range communication options up to 1 km (2/3 mi) between devices. 

Remote Display

The Remote Display facilitates at-grade transmitter viewing for challenging process locations. This feature allows you to follow installation best practices, such as eliminating long impulse lines, while maintaining safe access to the display. Remote Displays improve personnel safety by limiting time spent in hazardous locations.

Notícias e casos de estudo

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

Ative o JavaScript para usar este site.