O pH é medido para controlar a adição cáustica ao despejador para manter um nível de pH que equilibra a remoção eficiente de sulfeto de hidrogênio com remoção eficiente de amônia. A medição de pH em água ácida pode ser desafiadora devido às altas temperaturas e à tendência do sulfeto de hidrogênio de envenenar e tapar a junção de referência de um sensor. Os sensores que medem água ácida geralmente têm uma vida útil curta. O sensor de pH Rosemount™ 3500P tem vidro resistente à alta temperatura, eletrólito resistente a veneno e uma junção de referência dupla para fornecer a vida útil máxima do sensor em água ácida.
O transmissor à prova de explosão Rosemount 5081 é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar entrada de uma variedade de sensores de análise de líquidos, incluindo: sensores de pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidal) e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio). O transmissor possui um invólucro resistente à intempéries e resistente à corrosão para suportar ambientes severos.