Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3500VP pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP Rosemount™ 3500VP

Product Description

O sensor de pH/ORP Rosemount 3500VP incorpora várias inovações de projeto que prolongam a vida útil do sensor em aplicações difíceis. O sensor de pH/ORP possui uma célula de referência de junção dupla reconstruível que permite uma ampla flexibilidade de aplicação usando diferentes soluções de eletrólito de referência. Os resultados são sensores com maior durabilidade, respondem mais rápido e apresentam menores alterações, reduzindo a manutenção e o custo total do projeto.

Materiais de construção
Materiais molhados: Platina (somente ORP), titânio, Ryton, PTFE, vidro e material do anel em O especificado pelo usuário (EPDM, FKM ou FFKM)
Faixa de temperatura
41 a 248°F (5 a 120°C)
Pressão máxima
100 psig (790 kPa)

Características

  • O design reconstruível permite que o sensor de pH/ORP seja usado em aplicações de temperaturas elevadas, sujas, de revestimento e tóxicas
  • Medição de pH/ORP rápida, precisa e estável
  • O pré-amplificador SMART permite o reconhecimento automático dos sensores de pH pelos transmissores Rosemount 1066, 1057, 1056 e 56
  • Fácil de instalar com a conexão de cabo Variopol (VP8)

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 34 results for Parts & Accessories
: