Os sulfetos se acumulam na água de resfriamento e podem causar condições ácidas corrosivas, contaminando a referência de um sensor de pH. O pH é medido e controlado pela adição de amina ou cáustico para prevenir a corrosão. Além disso, a água dura produz incrustações que cobrem a junção de referência de um sensor de pH. O sensor de pH Rosemount™ 3500P fornece medição contínua de pH, pois inclui um eletrólito resistente a contaminantes que reage com o sulfeto antes que possa danificar a referência. O design de junção dupla utiliza duas camadas de junções porosas para separar os produtos químicos do processo do eletrodo de referência e permite que a solução de referência externa seja recarregada de forma conveniente.
O transmissor à prova de explosão Rosemount 5081 é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar entrada de uma variedade de sensores de análise de líquidos, incluindo: sensores de pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidal) e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio). O transmissor possui um invólucro resistente à intempéries e resistente à corrosão para suportar ambientes severos.