O pH é monitorado na tomada do separador e usado com o objetivo de controlar a adição de produtos químicos de neutralização para manter o pH destilado em níveis aceitáveis. As impurezas do sal se acumulam em destilação e criam condições ácidas corrosivas, levando a curta vida útil do sensor e limpezas frequentes devido ao traço de óleo na água. Os sensores de pH Rosemount™ 3500P têm referência de eletrólito e recarga resistente a óleo para vida útil máxima do sensor. As opções de sensor retrátil também estão disponíveis para fácil limpeza e substituição. O sensor de pH Rosemount 3500P tem vidro de alta temperatura, eletrólito resistente a veneno e uma junção de referência dupla para fornecer vida útil máxima ao sensor.
O Rosemount 5081 Transmissor à prova de explosão é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar a entrada de sensores do pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidais) e amperométricos (sensores de oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).