Vanessa Case Studies Heo

Adotada para aplicações de peneira molecular

Peneiras moleculares são substâncias granulares duras, fabricadas com materiais como aluminossilicatos de potássio, normalmente usadas para secar e remover CO2 de gás natural, GLP e gases atmosféricos ou inertes.

Informações gerais do processo

Peneiras moleculares são substâncias granulares duras, fabricadas a partir de materiais como os aluminossilicatos de potássio. Elas muitas vezes têm formato esférico ou cilíndrico e seus poros internos permitem acesso a volumes livres dentro de sua estrutura microcristalina. Como tal, elas são capazes de reter gases e líquidos com diâmetros moleculares menores. Outras são membranas finas que realizam um processo de separação de difusão de solução em que componentes se dissolvem na superfície da membrana e se difundem através dela.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Informações gerais do processo
LNG3_top

Peneiras moleculares

Aplicação: Peneiras moleculares são normalmente usadas para secar e remover CO2 de gás natural, GLP e gases atmosféricos ou inertes.

Desafios: O grande número de ciclos de abrir/fechar, a presença de gases ácidos corrosivos e as temperaturas extremas estão entre os diversos desafios que as válvulas enfrentam em aplicações de peneira molecular. Ao longo dos anos, a Emerson adquiriu o conhecimento para fabricar um produto incrivelmente confiável, com o qual os clientes podem contar para essa aplicação crucial. Por exemplo, as válvulas Vanessa série 30 000 foram muitas vezes adotadas por usuários finais para substituir as válvulas esfera de assento inclinado para sistemas de membranas de CO2 com ciclos de abrir/fechar tão frequentes quanto a cada 2–4 horas. Eles também substituíram as válvulas tipo borboleta de alto desempenho, que se mostraram extremamente sujeitas ao desgaste. Graças à sua habilidade de operar sem complicações em temperaturas de até 315,55 °C (600 °F) por um período de uma a três horas, as válvulas Vanessa série 30 000 foram indicadas para lidar com tais condições severas de serviço.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Peneiras moleculares
LNG3_bottom
Ative o JavaScript para usar este site.