Tecnologia das válvulas tri-excêntricas
Melhora as operações com um design que elimina qualquer ação de fricção dos elementos de vedação nos 90 graus de rotação
A válvula tri-excêntrica com mínimo ou nenhum requisito de manutenção representa a solução definitiva para inúmeros engenheiros de dutos, processos e instrumentação em todo o mundo.
Uma válvula praticamente sem manutenção que não apenas entrega desempenho rigoroso, mas pode fornecer uma solução mais eficiente comparada aos designs de válvulas esfera, gaveta e com obturador.
A válvula Vanessa série 30.000 compartilha o mesmo princípio cone a cone de uma válvula de globo, mas a selagem é realizada por uma rotação de um quarto de volta. TOVs usam um sistema de selo consistindo em uma sede fixa e uma superfície de selagem rotativa compartilhando uma forma idêntica: uma seção cônica inclinada. Quando estes cones se sobrepõem, a válvula fica na posição fechada e ocorre a selagem. O conceito de "globo de quarto de volta" é possível pelo uso de três "excentricidades" com o propósito de eliminar completamente a fricção. Ângulos de assentamento e características rotacionais otimizados garantem uma estanqueidade superior através de uma engenhosa combinação do design tri-excêntrico e um anel de vedação metálico flexível sobre todas as configurações de temperatura alta, criogênica e básica.
Excentricidade 1
O eixo é colocado atrás do plano da superfície de vedação para permitir um percurso contínuo da sede.
Excentricidade 2
O eixo é colocado em um lado da linha central do tubo/válvula para permitir o deslocamento do selo da sede durante a abertura de 90°.
Excentricidade 3
As linhas centrais da sede e do cone da junta estão inclinadas em relação à linha central do tubo/válvula. Essa terceira excentricidade elimina completamente a fricção.
A força da sede da linha Vanessa é gerada pelo torque aplicado externamente, e não pela interferência mecânica, como nas válvulas esfera em posição de sede, borboleta e obturador. Isso significa que a vedação cone a cone ocorre pela pressão de contato e não pela fricção gerada pela deformação elástica da sede. Este recurso permite que nossa válvula lide com altas classes de pressão e fornece torque de operação confiável e altamente controlado. Nosso design do interior, ângulos de assentamento e acabamento de superfície contribuem para uma demanda de torque muito pequena, consistente e previsível que não é afetada pelas temperaturas e pressões do fluido durante a vida da válvula. A rotação sem fricção garante um torque pequeno e de execução constante pela rotação de 90 graus, de modo que o torque operacional calculado e testado em um produto fabricado recentemente é igual ao de uma válvula equivalente totalmente operacional.
A selagem metal a metal em última instância, garante que a válvula pode lidar com praticamente todos os níveis de temperatura e pressão e tipos de fluido. Usamos uma sede em Stellite® grau 21 e um anel de vedação resiliente em Duplex, o mínimo para uma alta resistência mecânica. Stellite® 21 é uma liga de cobalto que reveste a sede do corpo para oferecer dureza, resistência à abrasão do fluido, corrosão e desgaste em geral. Devido a seu design exclusivo, o anel de vedação metálico possui propriedades elásticas que permitem que a compressão radial seja uniformemente distribuída ao redor da superfície da sede. Estes são os fatores essenciais para o desempenho de vazamento zero da válvula.
Stellite® é um nome registrado da Deloro
Uma rotação de um quarto de volta significa torque de execução significativamente menor e mais consistente, comparado a qualquer design de haste ascendente, garantindo que as TOVs Vanessa possam atender tempos de curso extremamente rápidos. Isto também elimina quaisquer efeitos negativos na gaxeta causados por hastes ascendentes, como extrusão e abrasão e, em última instância, oferece um design da válvula mais compacto.
A eliminação do contato entre a sede e o selo durante a abertura/fechamento estende a vida útil dos elementos de vedação e da válvula. Esta opção também combina com a principal característica de rotação de um quarto de volta, por exemplo, execução baixa e consistente de torque, para a qual a operação da válvula permanece rápida e fácil ao longo do tempo e a modulação é possível inclusive em ângulos extremamente baixos. A capacidade de lidar com requisitos de tempo de curso rápido e um alto número de ciclos é também correlacionado ao recurso de válvula sem fricção. Os usuários podem em última instância ter o benefício fundamental de um ciclo de vida mais longo dos elementos de selagem comparados com outros designs de válvula.
A série 30.000 é uma válvula robusta capaz de funcionar com vazamento zero bidirecional, apesar de extremas condições de temperatura. De fato, sua construção toda em metal, inerentemente resistente a fogo, não é afetada por mudanças de temperatura e um castelo longo totalmente integrado mantém a gaxeta protegida de temperaturas de serviço extremas (de -60 °C a 450 °C - de -76 °F a +842 °F).
Além disso, o revestimento pontual do flange garante a planaridade da porca e arruela do parafuso do flange, aumenta a confiabilidade e segurança das juntas flangeadas com vedação de longo prazo e sem exigir reaperto.
Os materiais escolhidos para selagem, acoplados com usinagem precisa, contribuem significativamente para estender a vida da válvula. Cada válvula Vanessa série 30.000 na configuração básica apresenta uma sede suavemente polida com solda sobreposta com Stellite® grau 21 altamente resistente a gripagem, abrasão, erosão e corrosão.
O anel de vedação da Vanessa é o componente chave flexível necessário para realizar a selagem e pode ser laminado em Duplex (no mínimo) ou fabricado como um sólido de peça única. Os anéis de vedação são facilmente intermutáveis graças à sua capacidade de centralização automática e à presença de pinos de referência que simplificam a montagem. Além disso, uma junta espiralada dinâmica garante uma expansão e contração adequadas do anel de vedação durante a abertura e o fechamento.
As válvulas Vanessa compartilham dos mesmos internos – uma combinação de ângulos otimizados e rolamentos e eixos robustos. Nossos engenheiros desenvolveram por quatro décadas cada um dos componentes para maximizar a segurança enquanto mantém um design extremamente simples e funcional:
A configuração básica da série 30.000 está disponível com várias opções:
Stellite® é um nome registrado da Deloro
Nossa configuração criogênica foi projetada para operar com temperaturas tão baixas quanto -254 °C (-425,2 °F). Os seguintes recursos diferenciam a série 30.000 da Vanessa de configuração criogênica da configuração básica:
Nitronic® é um nome registrado da AK Steel
Nossa configuração de alta temperatura foi projetada para operar com temperaturas de até 815 °C (1.500 °F). Os seguintes recursos diferenciam a série 30.000 da Vanessa para temperatura alta da configuração básica:
Stellite® é um nome registrado da Deloro