Mantenha suas emissões sob controle com o TopWorx GO Switch
O sistema de monitoramento de escotilhas TopWorx GO Switch fornece uma tecnologia de detecção de proximidade na qual você pode confiar.
O TopWorx™ GO™ Switch da Emerson é uma solução de detecção extremamente versátil projetada para os ambientes e as aplicações mais desafiadores. Ele detecta como um switch de proximidade e funciona como um switch de fim de curso, proporcionando maior confiabilidade quando há falhas dos switches convencionais. O GO Switch oferece detecção de proximidade confiável e durável nas condições mais exigentes, e seu design inovador e exclusivo oferece alto desempenho simplificado e livre de manutenção.
O TopWorx Go Switch é projetado para funcionar onde altas temperaturas, pressão, radioatividade e potencial de combustão são desafios constantes. Além das aplicações de alta temperatura +204 °C (+400 °F), temperatura fria –50 °C (–58 °F) e submarinas de 7.010 m (23.000 pés), esses produtos são adequados para uso em áreas classificadas à prova de chamas/explosão, à prova de incêndio, intrinsecamente seguras com certificações globais e regionais disponíveis
A falta de visibilidade e acesso e o custo das falhas tornam a confiabilidade um componente essencial da tecnologia de detecção. Como dispositivo sem necessidade de manutenção, o TopWorx GO Switch é uma solução ideal para aplicações em produção de petróleo a montante, mineração, agricultura e outros setores. Seu design interno simples depende da ativação de proximidade para abrir e fechar um contato seco, sem necessidade de energia ou calibração, e resiste a vazamentos e quedas de tensão.
Muitas aplicações industriais de missão crítica, particularmente recursos de segurança, devem ser reforçadas e seguras para funcionar, não importa quanto tempo seja os intervalos entre as operações, e se todos os sistemas adjacentes estão funcionais. Com um design simplificado, de energia, calibração e sem manutenção, a detecção de proximidade de contato seco do TopWorx GO Switch permite que os operadores confiem que seus sistemas de sensores não falharão no momento em que forem mais necessários.
O TopWorx GO Switch tem uma estrutura em aço inoxidável de peça única e um design vedado, enquanto o uso de ativação magnética elimina a necessidade de energia. Como resultado desse design simples, porém robusto, o GO Switch é resistente a raios e oscilações elétricas, tem uma alta tolerância a vibrações e choques e pode operar em uma ampla faixa de temperatura (–50 a +200 °C). O GO Switch tem certificado global e regional para uso em ambientes úmidos e empoeirados, incluindo submersos, com classificações de proteção contra infiltração de até IP68.
Os sensores são frequentemente aplicados em áreas de difícil acesso de maquinário ou em aplicações de missão crítica que não podem ser desligadas ou sem vedação, como sistemas de tanques. Com várias opções de montagem e fiação e modelos de distância de detecção estendida, o TopWorx GO Switch pode ser equipado com vários posicionamentos desafiadores, enquanto o design sem manutenção e altamente durável ajuda a garantir que não haja interrupções de trabalho dispendiosas e eventos de segurança.
O TopWorx GO Switch usa ímãs para detectar um alvo ferroso ou magnético e, como outros switches de proximidade, não tem peças móveis expostas. Como um switch de fim de curso, ele fornece leituras altamente precisas e é adequado para uma ampla variedade de aplicações industriais. Combinando esses recursos, o GO Switch requer muito menos manutenção que os switches de fim de curso tradicionais e atua em ambientes reforçados e severos que muitas vezes proíbem o uso de outras tecnologias, como sensores indutivos ou capacitivos.
Os TopWorx GO Switches de modelo quadrado são substituições ideais para switches de fim de curso tradicionais. Eles normalmente são usados em aplicações de detecção estendida que exigem menos precisão e vêm em variações de detecção lateral e de extremidade. Dois ímãs internos, um sendo mais dominante, afetam a posição de uma armadura que suporta os contatos vedados. Um alvo ferroso ou magnético entrando na área de detecção desvia o campo de fluxo magnético e torna o outro ímã mais dominante, fazendo com que a armação feche os contatos e gere um sinal.
Os TopWorx GO Switches da série redonda são ideais para uso em ambientes severos e perigosos e altamente regulados, onde a precisão é fundamental. Os ímãs internos são alinhados para se repelirem, mantendo os contatos em uma posição pré-concebida. Um alvo ferroso ou magnético entrando na área de detecção atrai o ímã interno primário, superando a posição pré-concebida dos contatos selados, fechando-os e gerando um sinal. Com uma construção em aço inoxidável, conectividade elétrica flexível e certificações globais e regionais, os switches redondos GO superam os switches de proximidade indutivos nas aplicações mais difíceis.
Em muitas aplicações industriais, mecanismos frouxos ou restrições de espaço físico significam que os switches de proximidade ou de fim de curso não podem ser instalados dentro dos limites operacionais normais. Os modelos TopWorx GO Switch resolvem esse problema usando ímãs opcionais que podem estender a distância de detecção em até 10 vezes a distância de um alvo de metal ferroso padrão. O invólucro resistente e resposta de ação rápida e contato seco fazem com que sejam substituições ideais em aplicações problemáticas de switches mecânicos de fim de curso, como pontes ferroviárias, bloqueios e barragens e maquinário pesado.
Além do modelo 7L, os Switches GO não necessitam de energia para funcionar e há várias opções de fiação que podem ajudar a simplificar a instalação e a manutenção. Nossos switches podem ser cabeados em CA ou CC, N/O ou N/C, NPN ou PNP, em série ou em paralelo e, como opção, podem ter um bloco de terminais, fios condutores, cabos variados, conectores de desconexão rápida, caixas de junção e outros recursos. Para flexibilidade máxima, combine os Switches GO com um transmissor wireless discreto Rosemount, como o modelo 702.
A Emerson fornece uma ampla variedade de suportes de montagem padrão para o TopWorx GO Switch, que podem ser instalados de forma segura sem interferir na operação do switch ou de outro equipamento. Além disso, nossos engenheiros podem utilizar nossos suportes VIP para fornecer soluções de montagem personalizadas que podem acomodar layouts não convencionais e pequenos espaços, seja projetando uma solução internamente, por meio de um terceiro ou auxiliando o cliente com sua própria solução de design.
Nosso Switch TopWorx™ GO™ para aplicações nucleares elimina a necessidade de fazer ajustes e reparos no switch, reduzindo a exposição do trabalhador ao REM de acordo com os requisitos de segurança da ALARA. Esses dispositivos utilizam uma mola magnética no lugar de uma física, levando a alta repetibilidade e evitando pontos de desgaste ambiental e físico. Depois da instalação, você não precisa mais se preocupar com problemas de manutenção que causam interrupções não planejadas, deixando você se concentrar em tarefas de alta prioridade em um ambiente sem estresse.
Perguntas frequentes sobre o GO Switch
O GO Switch fornece detecção de proximidade confiável e durável nas condições mais exigentes. Usando uma tecnologia exclusiva, o GO Switch supera todos os outros tipos de sensores em aplicações que exigem alta confiabilidade e durabilidade.
O GO Switch TopWorx é a solução de detecção mais versátil. Ele detecta como um switch de proximidade e funciona como um switch de fim de curso, proporcionando maior confiabilidade quando há falhas dos switches convencionais. Sensor de proximidade e switch de limite, tudo em um só dispositivo.
Os GO Switches TopWorx operam no princípio de atração magnética, reagindo a alvos de metal ferroso ou magnéticos à medida que entram dentro da faixa de detecção do switch.
Detecção estendida — contatos vedados, caixas resistentes, detecção sem contato de alvos em metal ferroso ou magnético e resposta instantânea fazem desses switches os solucionadores de problemas ideais para aplicações de fim de curso mecânico problemáticas.
Detecção de precisão — com toda a construção de aço inoxidável, CA/CC flexível, NA/NF e configurações de contato SPDT/DPDT, resistência superior à corrosão e certificações globais para todas as áreas perigosas, os GO Switch série 70 superam os interruptores de proximidade indutivos nas aplicações mais difíceis.
Os GO Switches TopWorx são adequados para uso em áreas perigosas à prova de chamas/explosão, não inflamáveis e intrinsecamente seguras, com certificações globais e regionais disponíveis.
Os GO Switch TopWorx estão disponíveis em faixas de temperatura entre –50 °C a +204 °C (–58 °F a 399,2 °F).