Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-7J

TopWorx™ GO™ Switch modelo 7J com caixa de junção integral

Product Description

O GO™ Switch modelo 7J combina duas tecnologias comprovadas em uma. O 7J é um conjunto de sensor e caixa de junção em uma peça que permite que o usuário final faça as terminações diretamente para o sensor, reduzindo o tempo de refazer a fiação.

Características

  • Contatos SPDT forma C
  • 2 A/240 VCA, 3 A/120 VCA, 1 A/24 VCC
  • 0,100 pol. de extremidade de detecção
  • Invólucro em aço inoxidável 316L
  • Temperatura de operação -50 ° a 105 °C (-58 ° a 221 °F)
  • Entrada do conduíte NPT ou M20 de 1/2 pol.
  • Roscas de montagem 18 ou M18 de 5/8 pol.
  • Fita de terminal Ex e integrada

Documentação e desenhos