Novas válvulas da Emerson para estações de abastecimento de hidrogênio garantem a segurança da manutenção, minimizando vazamentos

Válvulas manuais e de purga de bloqueio duplo com 15.000 psi de resistência, proteção redobrada e tecnologia superior de vedação

As válvulas Emerson série DDB 15.000 PSI e as válvulas manuais têm comando manual e um design que não necessita de manutenção, o que minimiza paralisações. 
Imagem em alta resolução

As válvulas manuais e de bloqueio duplo e purga de 15.000 libras por polegada quadrada de resistência oferecem proteção redobrada contra altas pressões, bem como uma tecnologia de vedação superior para evitar vazamentos

FLORHAM PARK, N.J. (20 de julho de 2022)
— A Emerson inaugurou a válvula de instrumentação série H2 Anderson Greenwood TESCOM™desenvolvida para aplicações com uso de hidrogênio a até 15.000 libras por polegada quadrada (psi) (103,4 megapascal (MPa)). A nova solução isola de maneira confiável a pressão do processo em aplicações que utilizam gases de alta pressão como as estações de abastecimento de hidrogênio e transportes com caminhões, reduzindo as emissões fugitivas e melhorando a segurança.

Conforme o hidrogênio é movido do tanque para a bomba, o gás é transferido em pressões de até 15.000 psi (103,4 MPa). Para proteger as pessoas e prevenir vazamentos, essa transferência deve ser efetivamente controlada e isolada. O mecanismo de duplo bloqueio positivo da válvula de Duplo Bloqueio e Purga (DBB) oferece duas camadas de corte positivo que protegem a equipe de manutenção contra altas temperaturas durante a manutenção do aparelho. Seu design modular reduz o número de potenciais pontos de vazamento, e a tecnologia de vedação reforçada reduz o risco de emissão de combustível na atmosfera através da haste da válvula.

Dentre os combustíveis mais limpos, quando produzido através do uso de recursos renováveis, o gás de hidrogênio comprimido é usado para fornecer energia a veículos de célula de combustível (FCEVs). Em 2021, 142 novas estações de reabastecimento de hidrogênio começaram a operar, o maior número em um único ano, aumentando para o total de 685 estações ativas em todo o mundo. Em janeiro de 2022, a Global Market Insights Inc. previu que o mercado de FCEV excederá 15 bilhões de dólares até 2027. Para atender a essa demanda de crescimento, os fabricantes de equipamento original (OEMs) da estação de abastecimento devem extrair componentes confiáveis e de alto desempenho para garantir a eficácia geral do equipamento e a segurança da estação. 

“Devido às pressões em que o hidrogênio é submetido nessas aplicações, é imprescindível que o equipamento funcione de maneira segura e confiável todo o tempo. Por essa razão, nos comprometemos a desenvolver componentes especificamente para ajudar nossos clientes a efetivamente armazenar e controlar precisamente o gás de hidrogênio comprimido”, afirmou Rob Lindquist, diretor de marketing global para o controle de precisão de fluidos TESCOM na Emerson.

O design de operação manual sem necessidade de manutenção das válvulas manuais e válvulas de duplo bloqueio e purga da série H2 minimiza a manutenção e interrupção. Com baixo torque operacional e tecnologia de selo sem ajuste, essas válvulas manuais fornecem um baixo custo de propriedade em uma solução compacta.

Para OEMs que buscam minimizar seguramente os riscos para os operadores, as séries H2 de válvulas proporcionam diversos recursos de segurança. Cada válvula possui um prático QR code que permite o acesso rápido pelos operadores às especificações da válvula durante a manutenção e instalação. O produto também garante que nenhum líquido ou gás de alta pressão seja liberado durante a manutenção. As válvulas estão em conformidade com os padrões de abastecimento de hidrogênio da ISO 19880-3.

Com essa nova linha de produto de 15.000 psi (103,4 MPa), a Emerson proporciona um portfólio abrangente de soluções TESCOM para operar de forma segura e precisa as estações de abastecimento de hidrogênio.

Para obter mais informações, visite o site www.Emerson.com/TESCOM.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.