Novo soldador a laser da Emerson Branson™ GLX-1 é ideal para montagem de componentes plásticos pequenos, complexos e geralmente delicados com soldas limpas, precisas e de alta resistência.
Imagem de alta resolução
O sistema Branson GLX-1 é uma solução de processo para a soldagem precisa, limpa, repetível e sem vibração
DUSSELDORF, Alemanha (19 de out. de 2022) — Hoje a Emerson apresentou seu novo soldador a laser Branson™ GLX-1 na K 2022, a feira internacional de expositores do setor plástico. Desenvolvido para atender à crescente demanda de junção de componentes plásticos pequenos, complexos e muitas vezes delicados, o GLX-1 constitui um sistema conectado eficiente e com alto grau de automação que maximiza a eficiência e otimiza a eficácia do equipamento.
Versátil, o GLX-1 dará maior liberdade para projetar e unir componentes com contornos tridimensionais em aplicações envolvendo peças pequenas nos mercados de dispositivos médicos, eletrônicos, automotivos e de eletrodomésticos.
O sistema GLX-1 usa a tecnologia de soldagem a laser Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®) da Emerson, que oferece resistência e estética de solda superiores às alcançadas com o uso da maioria dos outros métodos de soldagem. O controle preciso garante a capacidade de soldar com segurança e eficácia até mesmo polímeros de alto desempenho ou mesclados. Tempos de ciclo de até meio segundo, dependendo da aplicação, permitem grandes volumes de produção.
Com seu tamanho compacto, o novo soldador GLX-1 pode ser perfeitamente integrado a sistemas automatizados de junção. Ele foi projetado para se conectar facilmente às redes espalhadas pela fábrica, fornecendo dados operacionais acionáveis através de interfaces USB e OPC-UA. A interface homem-máquina (HMI) é realizada através da tela sensível ao toque de 12 polegadas montada em um braço suspenso giratório para facilitar a visualização em ângulos convenientes. Com 99 níveis de proteção por senha personalizável, um nível de segurança aprimorado é garantido.
Estão disponíveis de um a três bancos de laser, cada um com uma potência máxima de 125 watts. A atuação pneumática fornece uma força de fixação de 400, 600 ou 1800 newtons em comprimentos máximos de curso de 75 e 152 milímetros, respectivamente. Para uma maior precisão, o controle da força é feito em circuito fechado.
Existe uma demanda crescente por componentes de plástico de alta qualidade menores e mais detalhados, que geralmente abrigarão componentes eletrônicos sensíveis em vários mercados importantes”, afirma Emma Wood, gerente global de produtos não ultrassônicos na unidade de Automation Solutions da Emerson. "Com soldas fortes e limpas e recursos avançados de conectividade fornecidos em um conjunto extremamente compacto, o novo soldador a laser GLX-1 permite que os fabricantes projetem e produzam com eficiência produtos da mais alta qualidade."