A Emerson apresenta a nova válvula de isolamento basculante em miniatura para instrumentos de laboratório clínico

Válvula de isolamento basculante ASCO série 062

As válvulas de isolamento basculantes ASCO série 062 foram projetadas para uso com os líquidos neutros ou altamente agressivos presentes em instrumentos de diagnóstico e de laboratório clínicos. O diafragma de isolação evita a transferência de calor e o mecanismo de basculante especial tem cavidades internas fáceis de limpar e de baixo volume. Com tamanho de 16 mm e ambas as funções de 2 e 3 vias, a válvula é intercambiável com a maioria das outras válvulas de isolamento de 16 mm no mercado. Aplicações típicas incluem diagnósticos in vitro, hematologia, sequenciamento de DNA e analisadores líquidos industriais. High resolution image

O modelo intercambiável da válvula de isolamento basculante ASCO série 062 de 16 mm permite uma melhor personalização de coletores de condução de fluidos compactos, aumentando a funcionalidade e a flexibilidade

FLORHAM PARK, N.J. (26 out 2021)
— Hoje, a Emerson apresentou a  projetada especialmente para os coletores de controle de fluido mais rigorosos no laboratório clínico atualmente, como analisadores de hematologia e imunoensaio, preparo de amostras e pré-analítico, bem como instrumentos de sequenciamento de DNA. As válvulas projetadas com o tamanho compacto de 16 mm possibilitam uma integração fácil em coletores de condução de fluidos, resultando na redução de pegada, peso e energia. Também oferece a funcionalidade de duas vias e três vias, aumentando a flexibilidade e a versatilidade.  

As válvulas de isolamento basculantes ASCO controlam líquidos neutros e altamente agressivos, usados em quase todos os tipos de instrumentação analítica. Um mecanismo basculante especial fácil de limpar, combinado com um diafragma de separação, impede a transferência de calor para reagentes de diagnóstico in vitro caros e elimina a tendência de aderência e entupimento do assento da válvula. A separação hermética do mecanismo de controle evita a contaminação por partículas causada por fricção de peças móveis, garantindo máxima pureza das amostras líquidas.  

As válvulas série 062 possuem um volume interno menor, reduzindo o risco de contaminação, a necessidade de manutenção e o possível desperdício de reagente. A válvula também oferece as opções de montagem em plataforma ou com encaixes, facilitando a instalação e aumentando a confiabilidade do instrumento com uma duração de 10 milhões de ciclos.

“As novas válvulas ASCO série 062 oferecem um controle de fluido confiável e preciso em uma variedade de instrumentações analíticas e aplicações de dispositivos médicos” conforme dito por Sven Richter, vice-presidente da empresa analítica e médica de Soluções de Automação de Emerson. “Compreendemos que nossos clientes fabricantes de equipamento original estão sob pressão para lançar os produtos no mercado rapidamente, ao mesmo tempo em que melhoram a produção e os ganhos de eficiência em termos de custos que permitem que sejam bem-sucedidos em mercados competitivos. É por isso que trazemos este novo produto série 062 para nossos clientes.”

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.