Mais informações

Nova válvula guilhotina reduz custo total de propriedade em serviços severos com lama

Válvula guilhotina para serviço severo Clarkson KS1

A válvula guilhotina para serviço severo Clarkson KS1 foi projetada para estender a vida útil da válvula e os intervalos de serviço, bem como para reduzir o custo total de propriedade em aplicações exigentes e pesadas com lama.
Imagem em alta resolução



Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve

Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve

A válvula guilhotina ClarksonTM KS1 da Emerson é uma verdadeira válvula bidirecional de passagem plena e ASME classe 150, projetada para os rigores do serviço pesado com lama. O avançado sistema de vedação patenteado proporciona um isolamento mais duradouro de vazamento zero, permitindo aumentar o tempo de operação e a produtividade.

RENO, Nevada, (13 de abril de 2021) – A Emerson anunciou hoje a nova válvula guilhotina Clarkson KS1, projetada para ajudar operadores de minas, areias betuminosas, celulose e papel a atingirem maior disponibilidade dos seus mais desafiadores processos com lama.

A nova válvula de guilhotina tem um projeto patenteado de selo de borda de comporta que cria uma vedação contínua ao redor da comporta, além de uma sede de elastômero moldada com precisão. Essa sede de serviço pesado aumenta a área de contato e a capacidade de vedação resiliente da válvula em comparação com os projetos de O-rings padrão, resultando em um desempenho superior de isolamento ao longo de um ciclo de vida útil estendido.

O projeto da válvula foi otimizado para suportar condições de trabalho com lama pesada por meio de uma porta redonda completa que elimina protuberâncias na vazão, o que minimiza a turbulência na válvula e reduz o desgaste de componentes e do equipamento a jusante. Os anéis de desgaste reversíveis e rotativos também são padrão em ambos lados da válvula para proteger a sede e estender os intervalos de manutenção.

As equipes de manutenção também foram consideradas durante a criação da KS1. A válvula pode ser consertada com ferramentas padrão e peças de reposição fácilmente disponíveis no mercado. É possível fazer ajustes no sistema de gaxetas pela parte externa, que corrigem dinamicamente a pressão do sistema de vedação da borda da comporta. A KS1 também foi projetada com as dimensões face a face da MSS SP-135 para simplificar as trocas e atualizações de válvulas instaladas que já não estejam funcionando tão bem.

A Clarkson KS1 vem reforçada para suportar os rigores do serviço severo com lama, nos tamanhos de 2" a 30" com uma variedade de padrões de flange, uma faixa de pressão de 290 psi de ASME classe 150 em temperatura ambiente e uma faixa de temperatura de até 300 °F. Materiais alternativos também estão disponíveis para enfrentar condições extraordinárias de processos abrasivos e corrosivos. Além disso, é possível configurar uma variedade de opções de automação.

"A Clarkson KS1 é uma inovação empolgante para operadores de processos com lama pesada, com linhas de resíduos", explica o diretor de negócios de válvulas de guilhotina da Emerson, Mike Gordon. "Essa válvula é específica para isolamento estendido de vazamento zero nesses ambientes difíceis. Assim, esses processos são executados por mais tempo sem interrupções para melhorar o rendimento e minimizar os custos de manutenção das válvulas."

Para mais informações sobre a válvula guilhotina para serviços pesados modelo Clarkson KS1, visite:
https://www.emerson.com/en-us/catalog/clarkson-ks1

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.