A experiência imersiva de planta do Mimic™ Field 3D permite que os operadores aprendam e interajam com dispositivos e ativos na realidade virtual antes de chegarem ao campo. Imagem de alta resolução
O portfólio expandido de gêmeo digital acelera a aquisição de habilidades dos funcionários para melhorar o tempo de resposta do operador e, ao mesmo tempo, reduzir riscos
AUSTIN, Texas (6 de fevereiro de 2020) – A Emerson (NYSE: EMR) apresentou hoje o Mimic™ Field 3D, uma experiência imersiva de treinamento projetada para ajudar novos funcionários na aquisição de um entendimento profundo sobre como as alterações no campo impactam os processos industriais da planta. Essa solução baseada em realidade virtual (VR) proporciona à equipe uma experiência prática simulada visando o preparo para qualquer evento na planta, ajudando a tomar decisões melhores a respeito de mudanças operacionais e procedimentos práticos adequados antes de entrar em áreas da planta potencialmente perigosas.
Na próxima década, os especialistas estimam que haverá mais de 2,5 milhões de trabalhos especializados não ocupados nos Estados Unidos. Claramente, as organizações precisam procurar soluções inovadoras de tecnologia para lidar com essa escassez de talentos, e de forma rápida, por meio de soluções inovadoras de realidade virtual e realidade aumentada, como o Mimic Field 3D. Uma pesquisa recente descobriu que 66% das empresas planejam adotar essas tecnologias até 2022.
Normalmente, os operadores de campo realizam os treinamentos em equipamentos físicos, o que representa riscos e custos, especialmente durante algumas das fases mais críticas da planta, como partidas e paradas programadas. Muitas organizações estão buscando soluções de tecnologia para capacitar rapidamente os novos funcionários a fim de obter um melhor desempenho no menor tempo possível.
"O portfólio de gêmeo digital da Emerson está mudando a forma como preparamos os futuros funcionários. Nossa indústria se tornará cada vez mais dependente de ferramentas de realidade virtual como essas para lidar com a lacuna crescente de habilidades e melhorar a eficácia dos treinamentos", disse Jim Nyquist, presidente do grupo de sistemas e soluções da Emerson. "Essa tecnologia avançada aprimora o treinamento, pois oferece uma experiência prática que aumenta a segurança dos funcionários."
Esse esforço dá suporte à iniciativa mais ampla de transformação digital da Emerson que fornece software, análises de dados, tecnologias de automação, sensor inteligente e serviços de consultoria para ajudar os clientes a alcançar o desempenho Top Quartile, isto é, cumprir as métricas de desempenho do 25% das empresas mais bem colocadas do setor. Como parte do Plantweb™ Digital Ecosystem da Emerson, o Mimic Field 3D capacita os novos funcionários para a aquisição de conhecimento e experiência mais rapidamente conforme eles aprendem a partir de uma experiência imersiva, aumentando a segurança e o desempenho operacional geral.
Para obter mais informações sobre o Mimic Field 3D, acesse emerson.com/MimicField3D