O medidor de vazão multifásico 2600 da Roxar, usado em cabeças de poço em toda a América do Norte, pode ser monitorado remotamente pelos especialistas da Emerson para garantir o desempenho ideal.
Ver imagem em alta resolução
Emerson lança Connected Services habilitados para IIoT para dar suporte a medidores de vazão multifásicos em xisto não convencional
STAVANGER, Noruega (11 de novembro de 2019) - Os produtores de petróleo e gás têm um novo meio de otimizar a produção de cabeças de poço que reduz os custos operacionais e aumenta a segurança, graças a um novo serviço lançado pela Emerson que aproveita as tecnologias baseadas em nuvem para monitorar remotamente o desempenho do medidor de vazão na cabeça de poço.
O serviço de monitoramento de desempenho do medidor de vazão Multifásico 2600 da Roxar fornece aos operadores recomendações efetivas para otimizar o desempenho do medidor e permitir a manutenção proativa, com base em dados avançados e contínuos coletados de um medidor de vazão multifásico no local e analisados remotamente pelos especialistas da Emerson.
Especificamente, o serviço oferece monitoramento do desempenho dos medidores de vazão multifásicos 2600 Roxar da Emerson, os quais vem sendo usados pela indústria de petróleo e gás há mais de 25 anos para a medição precisa das taxas de produção de poços. A plataforma do medidor de vazão multifásico 2600 da Roxar oferece soluções para testes de poços, plataformas de poços sem pessoal de trabalho, medição de produção, monitoramento de poços e aplicações de óleo de xisto. Usando a tecnologia de rede de última geração, os especialistas da Emerson podem fornecer de maneira remota diagnósticos avançados, interpretação de dados e relatórios dos medidores de vazão multifásicos em um cronograma regular.
Como a indústria está no meio de uma evolução digital, a Emerson está apoiando os operadores na transição para novas tecnologias de medição com suporte remoto. Os especialistas da Emerson fornecem orientações, desde a instalação e calibração até recomendações baseadas em dados para otimizar as operações. Para conseguir isso, o serviço utiliza arquiteturas de conectividade seguras para a transferência segura de dados do medidor de vazão para a nuvem, onde podem ser analisados. Isso permite que os problemas sejam identificados sem a necessidade de enviar pessoal para o campo e antes de que se tornem problemas maiores e, consequentemente, afetam a produção. Relatórios periódicos de desempenho, compartilhamento regular de dados em andamento e avaliação do desempenho do medidor fornecem aos operadores uma visão geral e completa da continuidade operacional, ao mesmo tempo em que formam a base de uma estratégia proativa de manutenção e atividade planejada no local.
O monitoramento de medidores de vazão multifásicos é o serviço mais recente de um portfólio em expansão de soluções de monitoramento remoto para equipamentos e processos oferecidos por Connected Services. Os Connected Services da Emerson utilizam a expertise para melhorar a confiabilidade e o desempenho de equipamentos críticos. Connected Services são ofertas de serviços da Emerson em que os dados são coletados de equipamentos críticos e enviados com segurança aos especialistas da Emerson para que eles possam fazer recomendações efetivas que habilitem a manutenção proativa e preditiva. Os Connected Services aproveitam décadas de profunda expertise da Emerson, fazendo uso da tecnologia para capturar dados de uma variedade de dispositivos e entregá-los a aplicações e especialistas que, por sua vez, fornecem informações valiosas. O serviço faz parte do PlantwebTM Digital Ecosystem da empresa, um portfólio escalável de tecnologias, software e serviços que permitem uma melhoria significativa do desempenho por meio da transformação digital das operações.
Para obter mais informações sobre o serviço de monitoramento de desempenho do medidor de vazão multifásico 2600 da Roxar, visite emerson.com/Roxar2600MPFMPerformanceMonitoring.