Mais informações

O novo medidor de oito pares da Emerson oferece medição da vazão de maior precisão para transferência de custódia de gás natural

Medidor ultrassônico de vazão com oito pares de transdutores para aplicações de gás Daniel 3418

O medidor de vazão ultrassônico de gás de oito pares Daniel 3418 é certificado pela OIML R-137 com classe de precisão 0,5, possui apenas cinco diâmetros de trecho reto e não requer condicionador de escoamento. Ver imagem em alta resolução
 

O Daniel 3418 reduz os custos de instalação ao acomodar designs de tubulação compactos e fornecer exatidão superior de medição em aplicações de transferência de custódia

HOUSTON (9 de setembro de 2019)
– A Emerson apresentou o , que fornece medição de vazão altamente precisa em aplicações de transferência de custódia de gás natural com requisitos reduzidos de tubulação de vazão a montante e sem condicionador de vazão. O Daniel 3418 compensa as distorções de vazão resultantes das curvas da tubulação, trechos retos mais curtos ou designs com menores dimensões, permitindo que ele opere em mais configurações de design sem sacrificar a precisão e o desempenho em longo prazo.

O 3418 é o primeiro medidor ultrassônico de vazão a passar em todos os testes de perturbação da OIML R-137 com classe de precisão 0,5 com apenas cinco diâmetros de tubulação na frente do medidor e não requer um condicionador de escoamento.  Ele apresenta oito pares de corda direta interligadas, posicionadas como dois layouts de trajetórias de British Gas, em que o segundo é a imagem espelhada do primeiro, permitindo que o medidor anule os efeitos de velocidade assimétricos. Esse design possibilita que o medidor determine a vazão com melhor resolução e calcule o turbilhão mais precisamente, reduzindo a necessidade do condicionador de vazão e configurações longas de tubulação a montante.

Como parte da linha de produtos ultrassônicos para aplicações de gás da Daniel, o 3418 tem a capacidade de calcular a vazão padrão e fazer a integração diretamente com os transmissores de pressão e temperatura, cromatógrafos de gás e computadores de vazão e fornecer medição e diagnóstico do processo em tempo real. O 3418 usa o software de diagnóstico MeterLink exclusivo da Emerson com melhorias específicas projetadas para se assemelhar à aparência e ao toque da interface do original medidor ultrassônico de quatro pares da Daniel.

"A adição desse novo modelo promove o suporte a nossos clientes com o portfólio ultrassônico de medição fiscal tecnologicamente mais avançado no mercado, produzindo o nível de confiança em medição mais alto possível", disse Lonna Dickenson, diretora de marketing de produto para os produtos de medição de vazão ultrassônica Daniel na Emerson.

Disponível nos tamanhos DN250 a DN1050 (25,4 cm a 1,07 m (10 pol. a 42 pol.)), o 3418 oferece capacidades de vazão bidirecional, capacidade de vazão aprimorada e quedas de pressão não incrementais. Portanto, reduz o risco de medição e minimiza os custos operacionais.

Para obter mais informações, visite .

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.