Novo projeto da válvula manifold para transmissores de pressão melhora a ergonomia e a confiabilidade

​Rosemount pressure transmitter manifolds

A nova família de produtos de manifolds Rosemount oferece operação simplificada, segurança aumentada e confiabilidade aprimorada. Ver imagem em alta resolução


A válvula Pressure-Lock™ apresentada na família de produtos de manifolds Rosemount™ R305 e R306 oferece operação mais simples enquanto melhora a confiabilidade e a segurança

SHAKOPEE, MN. (1º de maio de 2019) — Hoje, a Emerson apresentou a nova família de produtos de manifolds para seus transmissores de pressão Rosemount. Os manifolds desligam ou equalizam a pressão no transmissor e também fornecem mecanismos de montagem crítica necessários em muitas instalações. Os Rosemount R305 Manifolds integrais e os Rosemount R306 Manifolds em linha foram projetados para oferecer ao usuário melhorias significativas nessas funções básicas.

A melhoria mais importante nos dois manifolds é o novo design da válvula de bloqueio de pressão, que simplifica a operação em alta pressão, aumenta a segurança e aprimora a confiabilidade. As novas características incluem:

-  Haste de duas peças que não rota na sede, fornecendo fechamento sólido com desgaste mínimo.
-  Facilidade de girar enquanto oferece desligamento positivo.
- Porca de vedação ajustável que simplifica a manutenção da válvula.
-  Contra sede que previne explosões para oferecer mais segurança ao usuário.
- Roscas da haste e do castelo completamente isoladas do fluido do processo para minimizar possível corrosão.
- Engaxetamento modular que garante apenas que a haste e o corpo sejam expostos ao fluido do processo.
- Passagens internas mais largas para melhorar a confiabilidade.

O Rosemount R305 foi projetado para aplicações de pressão manométrica ou diferencial e é montado diretamente em qualquer transmissor Rosemount Coplanar™ para uma solução completa. Isso reduz em 50% o número de possíveis pontos de vazamento, em comparação com configurações de transmissor "bi-planar" tradicionais. Disponíveis em configurações de duas, três e cinco válvulas.

O Rosemount R306 foi projetado para transmissores de pressão em linha para aplicações de pressão manométrica ou absoluta. Quando um Rosemount R305 ou R306 é selecionado com um transmissor, os componentes são totalmente montados e testados contra vazamentos em alta pressão na fábrica. Isso permite que o transmissor seja instalado assim que for retirado da caixa, economizando tempo e dinheiro.

“Frequentemente, os manifolds de transmissores de pressão não recebem muita atenção, mas os usuários entendem como eles são essenciais para uma operação eficaz”, diz Scott Nelson, vice-presidente e gerente geral dos produtos de pressão Rosemount da Emerson. “A Emerson dá a devida importância a todos esses elementos e apresentou essa oferta melhorada para tornar a operação crítica mais fácil e segura para os técnicos que trabalham com esses produtos todos os dias”, acrescenta Nelson.

Para obter mais informações, visite www.Emerson.com/RosemountR305 e www.Emerson.com/RosemountR306

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.