O novo sensor de pressão Aventics PE5 habilitado para IIoT da Emerson oferece um display amigável, com números grandes no LCD com fundo luminoso. Ver imagem em alta resolução
O novo sensor de pressão Aventics PE5 habilitado para IIoT da Emerson alerta para vazamentos excessivos de ar comprimido, quedas de pressão e problemas na fonte de alimentação antes de eles se tornarem um problema maior
LAATZEN, Alemanha (1º de abril de 2019) As quedas de pressão nos sistemas pneumáticos podem ser dispendiosas e afetar a eficiência da máquina. O novo sensor de pressão Aventics PE5 da Emerson mede as perdas do sistema e alerta quando a taxa de vazamento excede um valor predeterminado. Isso possibilita que os vazamentos excessivos sejam diagnosticados com antecedência e solucionados antes de eles se tornarem um problema maior. O sensor tem duas saídas digitais ou uma saída digital e uma analógica, e uma conexão com IO Link para facilitar a conexão a uma rede de Internet Industrial das Coisas (IIoT), além disso, pode ser encaixado em novas instalações ou facilmente adicionado a uma máquina existente.
"Os vazamentos do sistema pneumático podem se tornar um problema maior para empresas que usam muito ar comprimido", disse Dieter Michalkowski, especialista em IIoT com o negócio de automação de máquinas da Emerson. "O vazamento excessivo pode levar à necessidade de compressores maiores ou ao comprometimento do desempenho da máquina. Este novo sensor resolve esse problema com um modo de implementação simples e fácil."
Quando a máquina é desligada, o sensor Aventics PE5 mede a perda de pressão com o passar do tempo, se a pressão cai mais rápido do que o desejado, um alerta local é dado e poderá ser enviado um sinal por meio das saídas analógica e digital. O alerta local consiste em uma alteração na cor do display, de verde para vermelho. Para ativar uma tarefa de manutenção ou gerar automaticamente uma ordem de trabalho, os sinais analógico e digital podem ser enviados a um PLC ou outra rede. A saída analógica pode ser alternada entre um sinal de voltagem ou de corrente, e o usuário tem completo controle sobre os pontos de ajuste.
Assim, a conexão IO-Link oferece opções de configuração e diagnóstico adicionais. O display local também mostra quão mais rápido a pressão caiu em relação ao esperado.
A Emerson (NYSE: EMR), com sede em St. Louis, Missouri (EUA), é uma companhia global líder em tecnologia e engenharia, e fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. A Emerson Automation Solutions auxilia os fabricantes de diversos segmentos industriais na maximização de sua produção, na proteção de seus funcionários e na preservação do meio ambiente, enquanto otimizam o consumo energético e os custos operacionais. A Emerson Commercial and Residential Solutions ajuda a garantir a saúde humana e seu conforto, a proteger a qualidade e a segurança dos alimentos, a promover a eficiência energética e a criar uma infraestrutura sustentável. Para mais informações, visite Emerson.com.