Os novos controladores de nível digitais possibilitam a calibração descomplicada e níveis de segurança aprimorados

Controlador de nível digital Fisher Fieldvue DLC3100 da Emerson

Apresentando uma nova interface de usuário local intuitiva, os DLCs da Emerson fornecem instruções na tela de fácil compreensão para configuração e calibração sem a necessidade de outras ferramentas.
Ver imagem


O controlador de nível digital DLC 3100 Fisher™ possui interface do operador local intuitiva para maior facilidade de uso 

A Emerson apresentou os controladores de nível digitais (DLCs) LC3100 e DLC3100 SIS FIELDVUE™ Fisher™ para capacidades de nível 2 de integridade de segurança (SIL2) e calibração descomplicada. 

Apresentando uma nova interface de usuário local intuitiva, os DLCs fornecem instruções na tela de fácil compreensão para configuração e calibração sem a necessidade de outras ferramentas. Alarmes de nível e temperatura, faixa de medição e densidade do fluido são facilmente configuráveis. 

O DLC3100 SIS é certificado para uso SIL2 de acordo com a norma IEC61508 e foi projetado para ser usado em funções de segurança para alcançar um risco considerado tolerável para um perigo de processo e redução de risco potencial para pessoas, sistemas, dispositivos e processos.

Os DLCs são instrumentos de comunicação HART® usados com sensores de nível de deslocamento para medir o nível de líquido, o nível da interface entre dois líquidos e/ou a densidade do líquido. Ambos os controladores são instrumentos alimentados por malha com uma saída do transmissor HART de 4-20 mA. Os instrumentos DLC3100 registrados pela HART fornecem diagnósticos do dispositivo e ações recomendadas para restaurar a funcionalidade do instrumento. Os registros de alertas armazenados no dispositivo também fornecem pontos de referência ao pessoal de manutenção para a solução de problemas.

Ative o JavaScript para usar este site.