Válvula de alívio de pressão acionada por piloto para baixa pressão Anderson Greenwood 9300H da Emerson.
Ver imagem
Usuários finais podem cumprir com os requisitos de proteção de sobrepressão com válvulas menores
STAFFORD, TEXAS (25 de setembro de 2018) — A Emerson está ajudando os clientes de transporte marítimo de GNL a reduzir o investimento inicial em válvulas de alívio de pressão nos estaleiros em até 25% e o custo total de propriedade com as novas válvulas de alívio de pressão acionadas por piloto para baixa pressão (POPRVs) Anderson Greenwood™ 9300H. O design patenteado da Anderson Greenwood 9300H proporciona operação à prova de vazamento até a pressão configurada com capacidade adicional de vazão de 10,5% em relação às válvulas atualmente disponíveis no mercado. A capacidade adicional reduz o tamanho necessário da válvula, fornecendo uma economia inicial de compra e também sucessiva em relação a tubulação, conexões e cotovelos de expansão.
Desenvolvida especialmente para tanques de GNL em navios, unidades de armazenamento ou de produção flutuantes, a válvula permite que armadores e operadores atedam eficientemente aos requisitos críticos de proteção de sobrepressão com tubulação associada e válvulas de tamanho menor. A 9300H oferece desempenho e sede hermética otimizados das POPRVs Anderson Greenwood, além de dispor de piloto Anderson Greenwood série 93, com 52 anos, comprovado em campo e com montagem nivelada na válvula, proporcionando um perfil baixo e robusto, ideal para mares agitados. A válvula é ajustável em campo, tanto para ação de modulação para reduzir a perda de produto durante um evento de alívio quanto para ação de retenção para abrir completamente ao atingir uma pressão definida. As válvulas 9300H podem ser facilmente equipadas com tecnologia de monitoramento de válvulas e possuem certificação para aplicações transportadoras de gás por todas as maiores sociedades de classificação, entre elas Lloyd's Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, e Det Norske Veritas.
De acordo com a perspectiva de GNL no mundo, da Bloomberg New Energy Finance, a expectativa é que em longo prazo a demanda global de GNL "cresça entre 4 e 7% anualmente, e uma possível carência pode ser amenizada somente por decisões finais de investimento em novos projetos de exportação entre 2018 e 2020".
"O GNL continua desempenhando um papel próspero na energia mundial”, declara Brett Bockeloh, gerente de produção de válvulas de alívio de pressão da Emerson Automation Solutions. "Conforme o mundo avança para acompanhar o ritmo da crescente demanda de GNL, há uma necessidade maior do que nunca por soluções inovadoras e confiáveis de proteção de sobrepressão. A combinação de desempenho e confiabilidade da Anderson Greenwood 9300H deixa nossos clientes na melhor posição para que eles alcancem seus objetivos sem precisar sacrificar sua segurança ou seu orçamento."