A Emerson apresenta um novo acionamento de motor com proteção em nível de componentes para melhor custo-desempenho

Acionamento de motor Appleton PlexPower

Projetado para áreas classificadas, úmidas ou corrosivas, como refinarias de petróleo e plantas de produtos químicos, o acionamento de motor Appleton PlexPower oferece proteção para aparelhos elétricos combinada com a praticidade e economia de componentes prontos para uso. Ver imagem


Os projetos PlexPower™ são mais rápidos de instalar e mais fáceis de fazer manutenção e de operar do que os acionamentos de motores tradicionais, o que resulta em um custo total de propriedade 73% mais baixo

ROSEMONT, ILL (9 de agosto de 2018) — A Emerson apresentou hoje uma alternativa rentável, de fácil instalação e operação aos tradicionais acionamentos de motores fundidos e aparafusados: a nova solução .

Projetado para áreas classificadas, úmidas ou corrosivas, como refinarias de petróleo e plantas de produtos químicos, o acionamento de motor Appleton PlexPower oferece proteção para aparelhos elétricos combinada com a praticidade e economia de componentes prontos para uso.

Os acionamentos de motores Appleton PlexPower fornecem até 73% de economia em comparação ao custo total de propriedade dos tradicionais acionamentos de motores fundidos e aparafusados. Devido à sua fabricação em aço inoxidável 316L leve, em vez do pesado alumínio fundido, os acionamentos de motores PlexPower exigem menos pessoas e menos tempo de trabalho para ser instalados. Outra vantagem é não haver a necessidade de selos dos conduítes ou prensa-cabos, como nos tradicionais acionamentos de motores fundidos e aparafusados. Além disso, os acionamentos de motores não se limitam à montagem em racks de switches. Por exemplo, ao posicionar o PlexPower próximo aos motores e equipamentos, os eletricistas podem reduzir a extensão dos cabos para alcançar custos gerais mais baixos de mão de obra e materiais. A construção de design modular usando disjuntores, contatores e acionamentos de motores rentáveis e prontos para uso garante um comissionamento rápido, disponibilizando rapidamente reposições de diversos fornecedores.

"O Appleton PlexPower proporciona o compromisso permanente da Emerson com o profissional elétrico, apresentando um design patenteado que economiza tempo e dinheiro e, ao mesmo tempo, fornece a tão necessária tranquilidade aos eletricistas que trabalham em áreas classificadas", declara Tim Graff, vice-presidente de engenharia da Emerson Automation Solutions. "Por ser mais fácil de instalar, operar, atualizar e fazer manutenção, ele é a alternativa perfeita para os tradicionais acionamentos de motores fundidos."

Os acionamentos de motores Appleton PlexPower contam com uma rápida instalação devido ao aumento da flexibilidade de montagem com um desenho modular, flexível e compacto. Eles podem ser configurados como designs de acionamento de motor único ou múltiplo para reduzir a necessidade de espaço em salas de controles cheias e, ao mesmo tempo, atender às especificações exatas. Além disso, os acionamentos de motores podem ser montados independentemente em diversos locais da instalação, fornecendo maior comodidade enquanto economizam valioso espaço e custos de cabeamento.

A acessibilidade aos compartimentos é um dos maiores desafios aos usuários finais para a instalação, operação e manutenção dos acionamentos de motores em áreas classificadas. Para acessar os componentes internos dos compartimentos fundidos e aparafusados tradicionais, é necessário afrouxar até 70 parafusos e apertá-los novamente, o que causa um tempo de parada de produção estendido e riscos potencialmente maiores de acidentes de arco elétrico. Além disso, os parafusos não apertados devidamente ou ausentes podem representar perigo e causar acidentes ou riscos de segurança. Para enfrentar essa situação demorada e potencialmente perigosa, o PlexPower foi projetado com acessibilidade simplificada com algumas travas de um quarto de volta, em vez de diversos parafusos, para ser aberto rapidamente. Para abrir e fechar o compartimento, são necessárias apenas ferramentas padrões, ou seja, as linhas de produção podem voltar a funcionar em menos tempo e com maior rentabilidade.

O design modular do acionamento de motor PlexPower aumenta a segurança do trabalhador por meio da limitação da exposição a altos níveis de energia incidente quando instalado próximo da aplicação. A proteção em nível de componentes significa que todos os componentes possuem seus próprios módulos com seus próprios caminhos para a chama. O resultado é a redução de acidentes no local de trabalho, risco reduzido de danificação do caminho para a chama e maior flexibilidade e comodidade para o usuário final. 

Os acionamentos de motores Appleton PlexPower estão disponíveis em tamanhos até NEMA 1 e com certificação NEC e CEC para Classe I, Divisão 2 ou Classe I, Zona 1 e aplicações Tipo 4X.

Para obter mais informações, visite 

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.