Novo poço termométrico projetado para reduzir falhas por fadiga em condições desafiadoras do processo

Poço termométrico Rosemount Twisted Square

Os poços termométricos Rosemount Twisted Square eliminam mais de 90% da tensão dinâmica, causa principal das falhas de poços termométricos. Ver imagem



Rosemount Twisted Square - How it Works

Learn how the Rosemount Twisted Square Thermowell reduces vortex induced vibrations, the leading cause of thermowell failure, to give you longer lasting equipment life and a solution for thermowells that don't pass AMSE 19.3 TW calculations.



Os poços termométricos Rosemount Twisted Square eliminam mais de 90% da tensão dinâmica, causa principal das falhas de poços termométricos

SHAKOPEE, MINN (7 de junho de 2018) –  A Emerson lançou a linha de poços termométricos Rosemount™ Twisted Square™, uma solução que reduz a tensão dinâmica, simplifica os cálculos de processo e oferece medições de temperatura mais precisas. Este novo design de poço termométrico foi desenvolvido para resolver esses problemas e, simultaneamente, atender os requisitos exigentes de produção, aumentando a produtividade e garantindo uma alta qualidade de produto.

Os poços termométricos Twisted Square aprimoram a confiabilidade e reduzem o risco de falhas por fadiga por meio de sua capacidade de atenuar as tensões dinâmicas causadas por pressões de vórtices oscilantes. Essas tensões dinâmicas podem causar uma vibração induzida por vórtices (VIV), que é a principal fonte das falhas de tensão.

Este novo design reduz a VIV em mais de 90%. Isso ajuda a simplificar os cálculos de processo, já que elimina a necessidade de medir poços termométricos para reduzir os limites de dinâmica e frequência, otimizando o tempo de operação e reduzindo custos sem precisar alterar o design. O seu uso é ideal em situação onde os poços termométricos convencionais não atendam o padrão ASME PTC 19.3 TW globalmente aceito de design seguro e confiável de poço termométrico.

Os poços termométricos Twisted Square vencem esses desafios em um momento no qual os fabricantes dependem mais de aplicações que exigem que os poços termométricos suportem condições severas ou inconstantes do processo.

Normalmente, os poços termométricos convencionais são encurtados e/ou o seus diâmetros externos são aumentados para evitar a vibração induzida por vórtices. Essas alterações podem resultar em uma redução de precisão e/ou tempos de resposta mais lentos do ponto de medição. Os ajustes dimensionais recomendados pelos cálculos do ASME PTC 19.3 TW são normalmente aceitáveis para manter um ponto de medição apropriado. Porém, em alguns casos, eles podem comprometer a precisão de temperatura, dificultando sua implementação.

“Nós queríamos proporcionar uma solução que oferecesse aos nossos clientes mais opções de poços termométricos quando encontram desafios de desenho do processo”, afirma Jack Reuvers, engenheiro líder da Emerson. “Quando mudanças acontecem durante as fases finais de projetos, elas podem atrasar os tempos de partida do sistema e gerar gasto e tensão extra. Os poços termométricos Twisted Square oferecem, não somente mais opções, mas também economia em custos de desenho enquanto fornecem medições de temperatura de alta precisão com um desenho seguro e robusto.

Para mais informações sobre os poços termométricos Rosemount Twisted Square, acesse Emerson.com/RosemountTwistedSquare.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.