O software de gerenciamento de reservatórios Roxar Tempest 8.2 fornece mitigação de riscos, suporte a decisões e integração de fluxo de trabalho das geociências para a produção.
Imagem em alta resolução
O Roxar Tempest™ 8.2 vem com extensões Big Loop™ e maior integração de terceiros, levando engenheiros de reservatório para além das habilidades tradicionais de simulação de vazão e fornecendo um maior project certainty através de análises de risco aperfeiçoadas.
STAVANGER, NORUEGA (8 de maio de 2018) – A Emerson lançou o Roxar Tempest™ 8.2 – a versão mais recente de seu software de gerenciamento de reservatório, trazendo ferramentas de análises de incerteza avançadas e melhorando o suporte ao fluxo de trabalho do Big Loop™ e análises de risco e estimativas de reservas robustas através da sísmica para simulação de fluxo de trabalho. O anúncio também reforça o portfólio de softwares de Exploração e Produção (E&P) de ponta a ponta da Emerson, auxiliando operadores a alcançarem o desempenho Top Quartile e maior project certainty em objetivos operacionais e de investimento em reservatórios novos e estabilizados.
Melhorias no fluxo de trabalho do Big Loop com o Tempest ENABLE, gerenciamento de incerteza e módulo de equiparação de histórico e conectividade central ou maior com outros ecossistemas de TI, conduzindo a uma maior integração entre geologia e engenharia, configuração de fluxo de trabalho mais simples e análises de risco e incerteza aperfeiçoadas. Para este fim, o sistema agora é compatível com os simuladores Nexus* e CMG, diversos sistemas de grupos de fila, como o LSF, PBS e UGE, e está mais fácil de conectar outros aplicativos de terceiros e internos com o fluxo de trabalho. Os processos e análises posteriores dos conjuntos do Big Loop também estão completamente integrados.
Tempest MORE 8.2, o simulador de reservatórios, agora é compatível com plantas de recuperação de líquido de gás, permitindo o cálculo da produção de gás de petróleo liquefeito (GLP) e de líquidos de gás natural (GNL). Além disso, os modelos dos processos físicos próximos do diâmetro de vazão e de múltiplos tipos de fluidos simultâneos foram melhorados. Todos os resultados podem ser visualizados no módulo Tempest VIEW.
“O que destaca o Roxar Tempest dos outros é o nosso compromisso de ir além das simulações de vazão tradicionais e de gerar um fluxo de trabalho automatizado dentro de modelos geológicos e de jusante no gerenciamento de produção e economia para uma compreensão de reservatório consistente e maior project certainty,” disse Kjetil Fagervik, vice-presidente de desenvolvimento de produtos do software Roxar na Emerson Automation Solutions. “Com o Tempest 8.2, estamos à um passo de alcançar isto - incorporando nosso fluxo de trabalho do Big Loop em nossa plataforma de gerenciamento de reservatório, expandindo as capacidades do MORE e fornecendo o melhor em mitigação de riscos, suporte a decisões, integração de fluxo de trabalho e cálculos de reservas das geociências diretamente para a produção".
O fluxo de trabalho do Big Loop é a pedra angular caracterização de reservatório e modelagem de processo da Emerson, fortemente integrada aos domínios estáticos e dinâmicos e propagação de incertezas de caracterização sísmica através de modelagem e simulação geológica. As incertezas de reservatório são captadas e variadas como parâmetros de entrada, criando um conjunto de modelos realistas de reservatório que alimentam o simulador de reservatório. Isso resulta em uma melhor compreensão da geometria do reservatório, reservas mais robustas, estimativas e decisões melhor informadas para cenários de desenvolvimento de campo futuros.
Usuários do Tempest 8.2 também aproveitarão as capacidades adicionais de processamento posterior através do Tempest VIEW. Isso inclui suporte total ao mais recente simulador de saída CMG, criação direta de apresentações no PowerPoint e análises de calibração e visualização de falhas aperfeiçoadas.
O Roxar Tempest, que é compatível com Windows e Linux e opera juntamente com a caracterização de reservatório da Emerson e a solução de modelagem Roxar RMS, é uma plataforma de software integrada que fornece uma ampla gama de recursos de engenharia de reservatório e é utilizado em centenas de instalações ao redor do mundo. Todos os módulos podem ser implantados junta ou separadamente com simuladores de fluxo de trabalho de terceiros. Para mais informações sobre o Tempest 8.2, visite www.emerson.com/ReservoirEngineering
*Nexus é uma marca da Landmark (Halliburton)