O manômetro inteligente Rosemount™ ajuda a melhorar as operações oferecendo leituras mais seguras e confiáveis e permitindo uma melhor visão das alterações de campo onde um display local é necessário. Imagem em alta resolução
O manômetro inteligente Rosemount™ oferece leituras mais seguras e confiáveis, permitindo uma melhor visão das alterações de campo onde um display local é necessário
SHAKOPEE, MINN (15 de maio de 2018) – A Emerson apresentou o manômetro inteligente Rosemount™ para ajudar os usuários a obterem melhor visibilidade das alterações em campo.
O manômetro inteligente utiliza a tecnologia do sensor de pressão da Rosemount, aprovado pela indústria, para oferecer as leituras de pressão confiáveis. Com a flexibilidade para acomodar condições de processo sempre em mudança, o manômetro inteligente oferece proteção contra um excesso de pressão de até 150 vezes, proporcionando um ambiente de campo mais seguro. Ao utilizar duas camadas de isolamento do processo, o manômetro inteligente pode ajudar a prevenir falhas perigosas ao evitar que o funcionário entre em contato com o fluido do processo, mantendo-o de forma segura dentro do tubo acalmador.
A tecnologia do manômetro da Rosemount substitui a tecnologia centenária do tubo Bourdon, eliminando pontos débeis, comuns em manômetros mecânicos. Manômetros mecânicos são marcados por problemas de qualidade e confiabilidade associados ao excesso de pressão, vibração, corrosão, temperaturas extremas e danos acidentais, e podem contribuir com inúmeros problemas de confiabilidade e segurança nos ambientes da planta. Além disso, os manômetros mecânicos não são capazes de comunicar o status do dispositivo.
Com até 10 anos de vida útil, reduzindo o tempo e os custos de manutenção e aumentando a visibilidade pelo amplo mostrador de 4,5 polegadas com luz indicadora de status, o manômetro oferece fácil visibilidade de campo.
O novo manômetro inteligente Rosemount amplia o portfólio de manômetros da Emerson.
“A resposta da indústria para o manômetro wireless Rosemount tem sido positiva, e agora com a adição do manômetro inteligente, nossos clientes têm ainda mais opções para substituir seus manômetros problemáticos”, diz Sven Hendrickson, gerente de produtos de manômetros.
Para saber mais sobre os manômetros da Emerson, visite: www.Emerson.com/RosemountPressureGauge