Nova válvula de alívio de pressão da Emerson otimiza a segurança e o desempenho em aplicações críticas de gás

Válvula de alívio de pressão tipo 84 Anderson Greenwood

A válvula de alívio de pressão tipo 84 Anderson Greenwood da Emerson oferece um desempenho hermético de até 21.756 psig, o que a torna ideal para aplicações de hidrogênio e de gás de alta pressão. High Resolution Image

As válvulas tipo 84 Anderson Greenwood oferecem serviço hermético em pressões muito altas para estações de armazenamento, transporte e reabastecimento de hidrogênio

STAFFORD, Texas (6 de fevereiro de 2025) – A Emerson apresentou hoje a válvula de alívio de pressão (PRV) tipo 84 da Anderson Greenwood, especialmente projetada para proteger tanques e recipientes usados em aplicações de hidrogênio e outras aplicações de gás de alta pressão. Com sede termoplástica Arlon® 3000XT* e haste de aço inoxidável ASME SA-479 Tipo S21800, a PRV tipo 84 oferece um desempenho excepcional à prova de vazamentos, resistência à fragilização, vedação ideal da sede, alta confiabilidade e longa vida útil.

As PRVs são frequentemente usadas em aplicações tradicionais, mas não são projetadas para lidar com moléculas extremamente pequenas em pressões muito altas. Portanto, elas não são ideais para gás hidrogênio, que pode se difundir em metais e fragilizar a parte interna da PRV, aumentando o risco de vazamentos, falhas e problemas de segurança.

Para resolver esses e outros problemas, as PRVs tipo 84 são fabricadas para aplicações com gás de alta pressão, com uma faixa de pressão de 6.000 psig/413 barg a 20.000/1.379 barg para H2 e He, e uma faixa de pressão de 6.000 psig/413 barg a 21.756/1.500 barg para todos os outros gases. Ele atinge elevação total a menos de 5% de sobrepressão para proteger o recipiente ou tanque ao qual eles são afixados,com zero vazamento a 90% da pressão definida.

As válvulas tipo 84 contam com um projeto de conjunto de cartucho exclusivo para aplicar pressão uniforme da mola, resultando em vedação segura da sede e desempenho hermético. Elas são testadas na fábrica com hélio e nitrogênio, ambos aceitos na indústria como um substituto para o hidrogênio. 

As válvulas tipo 84 da Anderson Greenwood atendem aos principais padrões da indústria em segurança e desempenho, incluindo as Seções VIII e XIII da American Society of Mechanical Engineers (ASME), a certificação do National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (NB) e a norma 527 do American Petroleum Institute (API).

Para obter mais informações https://www.emerson.com/pt-br/catalog/anderson-greenwood-series-60-80.

*Arlon é uma marca registrada da Greene Tweed.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.